PMP9772

PMP9772

Designdateien

Überblick

This reference design delivers a very low input voltage high current boost application with a combination of the TPS61088 and the TLV61220. The TLV61220 is a low-input voltage boost converter. Its minimum input voltage is 0.7V. Setting the TLV61220’s output voltage to 5.5V to supply the TPS61088’s VIN pin can make the TPS61088 also fit for the low input voltage application.

Merkmale
  • Low input voltage
  • Large input current
  • Small size
  • Cost-effective
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9772.1
Vin (Min) (V) .9
Vin (Max) (V) 2.7
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 6.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU880.PDF (735 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFL6.PDF (123 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFL5.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFL8.ZIP (4382 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAJ6.ZIP (1224 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFL7.PDF (788 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFL4.PDF (271 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV612200,7-V-Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung und 5 µA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61088Vollständig integrierter synchroner 10-A-Aufwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Low-Input Voltage High-Current Boost Converter With TPS61088 Design Guide 01.04.2015
Technischer Artikel When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 17.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos