PSEM0MCUDAUEVM-018

PSEM0MCUDAUEVM-018

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält ein Evaluierungsmodul für das 24-Port-PSE-System, welches ein Hardwarekit, ein System-Firmware-Image und eine System-Firmware-GUI enthält. Das Hardwarekit besteht aus einer Hauptplatine (PSEMTHR24EVM-081), einer MSP430-Tochterkarte (PSEMCUDAUEVM-082) oder einer MSPM0-Tochterkarte (PSEM0DAUEVM-018) und einer PSE-Tochterkarte (TPS23881EVM-083). Zur Evaluierung des Systems (sowohl Hardware als auch Software) sind auch USB2ANY- und MSP-FET-Adapter erforderlich. Dieser Leitfaden wurde überarbeitet, um das Hardwaredesign unter Verwendung der neuen MSPM0G1107 MCU für Multiport-PoE-Systeme widerzuspiegeln.

Merkmale
  • Auf der Platine integrierte Leistungsüberwachung
  • 24 4-paariges Portsystem, erweiterbar auf System mit 48 Ports
  • Hochflexibles System mit konfigurierbarer GUI und auswählbarer Host-Schnittstelle (I2C oder UART)
  • Power-Management für mehrere Ports
  • Mehrere Eingangs-Stromversorgungen
  • Unterstützt Geräte mit älterer Stromversorgung (PDs)
Mehrzweck-MCUs
MSPM0G1107 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Designleitfaden 24-Port (4 Pair) Power Sourcing Equipment Reference Design for Multiport Applications (Rev. C) PDF | HTML 31.03.2026
Zertifikat PSEM0DAUEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) 04.09.2024

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos