PULSOTRONIC-3P-KRA-Q70KN

PULSOTRONIC-3P-KRA-Q70KN

Jetzt bestellen

Überblick

Der Pulsotronic KRA-Q70KN-CANO Radarsensor ist ein 3D-MIMO-Radarsensor für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen. Der Sensor wird mit verschiedenen Voreinstellungen geliefert, die in einer Anwendersoftware enthalten sind, um die Inbetriebnahme zu vereinfachen. Mit seiner hohen Robustheit gegenüber äußeren Einflüssen in Verbindung mit einer schlanken Bauform ist der Radarsensor ideal für Anwendungsbereiche geeignet, bei denen optische Sensoren häufig versagen.

Merkmale
  • Bereich von 0,1–35 m
  • bis zu 25 Hz und 512 Datenpunkte (X, Y, Z, Geschwindigkeit)
  • >140° Höhe und Azimut
  • kompakte Größe 60 x 90 x 15 mm mit IP67
  • Benutzersoftware mit verschiedenen Frontend-Konfigurationen erhältlich
  • CANopen-Kommunikation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Pulsotronic GmbH & Co KG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

08340000102 — Cable Set M12 to SubD + power supply 12VDC

Unterstützte Produkte und Hardware

08340000102 — Cable Set M12 to SubD + power supply 12VDC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

08340007040 — KRA-Q70KN-CANO FMCW Radar Sensor

Unterstützte Produkte und Hardware

08340007040 — KRA-Q70KN-CANO FMCW Radar Sensor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Pulsotronic GmbH & Co KG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.