REF54EVM-2

REF54EVM-2

Jetzt bestellen

Überblick

Das REF54EVM-2 ist ein Präzisions-Spannungsreferenz-Evaluierungsmodul, das die Leistung eines hochpräzisen Serien-Referenzbausteins (REF54 im LCCC-Keramikgehäuse) von Texas Instruments demonstriert. Die REF54-Serie umfasst drift- und rauscharme Spannungsreferenzbausteine. Der REF54 bietet eine niedrige Temperaturdrift, geringes Flickerrauschen und eine geringe Langzeitdrift. Mit dem REF54EVM-2 und den entsprechenden Laborgeräten können Benutzer die Leistung des REF54 evaluieren, einschließlich Anfangsgenauigkeit, Ruhestrom, Temperaturdrift, Langzeitdrift, Rauschen sowie Ausgangs- und Masseanschlussmöglichkeiten für Kraft- und Sensorsignale.

Merkmale
  • Kelvin-Verbindung durch Kraft- und Sensor-Pins
  • Widerstände zur Bewertung der Lastausregelung
  • Platzbedarf für den Einbau eines Rauschunterdrückungskondensators und Abdeckung für rauscharme Tests
  • Platzbedarf zur Evaluierung des SOIC-Gehäuses des REF54
Serienspannungsreferenzen
REF54 — Präzise Spannungsreferenz, 0,8 ppm/°C Drift (max.), 0,11 ppmp-p 1/f Rauschen, 380 μA Strom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

REF54EVM-2 — REF54 Evaluierungsmodul (LCCC-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

REF54EVM-2 — REF54 Evaluierungsmodul (LCCC-Gehäuse)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

REF54EVM-2-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für REF54EVM-2

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Serienspannungsreferenzen
REF54 — Präzise Spannungsreferenz, 0,8 ppm/°C Drift (max.), 0,11 ppmp-p 1/f Rauschen, 380 μA Strom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
REF54EVM-2 — REF54 Evaluierungsmodul (LCCC-Gehäuse)

REF54EVM-2-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für REF54EVM-2

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 19.02.2026
Produkte
Serienspannungsreferenzen
REF54 — Präzise Spannungsreferenz, 0,8 ppm/°C Drift (max.), 0,11 ppmp-p 1/f Rauschen, 380 μA Strom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
REF54EVM-2 — REF54 Evaluierungsmodul (LCCC-Gehäuse)

Versionsinformationen

REF54EVM-2 EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide REF54EVM-2 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos