REF81EVM

REF81EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das REF81EVM ist ein Präzisions-Spannungsreferenz-Evaluierungsmodul, das die Leistung des hochpräzisen Serienreferenzbausteins (REF81) und seines internen Heizelements demonstriert. REF81 ist eine Familie von driftarmen und rauscharmen Buried-Zener- und intern heizungskompensierten Spannungsreferenzbausteinen, die einen integrierten Puffer und Spannungsteiler umfassen. REF81 bietet einen niedrigen Temperaturdrift-Koeffizienten, geringes Flickerauschen und eine geringe Langzeitdrift.

Merkmale
  • REF81 buried-Zener-Spannungsreferenz mit interner Heizung und Kompensation
  • Optionen für auf der Platine integrierte Low-Dropout-Regler für VIN und Heizung-VIN oder zur direkten Stromversorgung von der Tischstromversorgung
  • Optionen zur Messung mit Bananensteckern, SMA oder Polklemmen
Serienspannungsreferenzen
REF81 — Temperaturgesteuerte buried-Zenerreferenz mit 0,05 ppm/°C Drift und <1 ppm Stabilität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

REF81EVM — REF81 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Serienspannungsreferenzen
REF81 — Temperaturgesteuerte buried-Zenerreferenz mit 0,05 ppm/°C Drift und <1 ppm Stabilität

REF81EVM — REF81 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
Serienspannungsreferenzen
REF81 — Temperaturgesteuerte buried-Zenerreferenz mit 0,05 ppm/°C Drift und <1 ppm Stabilität
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos