REF81
Temperaturgesteuerte buried-Zenerreferenz mit 0,05 ppm/°C Drift und <1 ppm Stabilität
REF81
- Buried zener core 7.6V output
- Industry standard fixed output voltage
- 1X gain: 2.5V, 4.096V, 5V
- 2X gain: 5V, 8.192V, 10V
- No external buffer for 1X and 2X gain output
- Industry standard fixed output initial accuracy
- 1X gain: ±0.05%
- 2X gain: ±0.1%
- Ultra-low temperature drift: 0.05ppm/°C
- Operating temperature range: 0°C to 70°C
- Excellent long term stability: 0.3ppm (1khr to 5khr)
- 1/f noise (0.1Hz to 10Hz) : 0.12ppmpk-pk
- Integrated heater with temperature stable indicator
- Input Voltage range: 10V to 16.5V
- Heater supply range: 10V to 42V
- Hermetically sealed ceramic package (20-pin LCCC)
The REF81 device utilizes precision buried zener core with integrated heater to generate stable 7.6V. The device further integrates precision resistor dividers and a buffer to offer industry standard voltage references to drive precision data converters. Integrated temperature control with an internal heater enables the reference voltage to stay constant irrespective of ambient temperature variations and achieve extremely low temperature drift of 0.05ppm/°C. The integration of control loop, precision resistances, and buffer enables ease of design and eliminates need of external precision components.
The REF81 family is available in a 20-pin LCCC package. The LCCC package is a hermetically sealed ceramic package that enables ultra low long-term stability specification of 1ppm, which is critical for applications that demand a longer operational window without calibration. The package also offers excellent immunity against humidity variation.
Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und weitere Unterlagen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | REF81 Temperature Controlled Precision Voltage Reference with 0.05ppm/°C Temperature Drift and < 1ppm Stability datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 10 Jul 2026 |
| Technical article | The benefits of extreme precision from buried Zener technology in calibration (Rev. B) | PDF | HTML | 26 Sep 2025 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
REF81EVM — REF81 – Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-010970 — Referenzdesign für rauscharme, hochlineare digitale Multimeter- und Datenerfassungssignalkette
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.