RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

Jetzt bestellen

Überblick

Der vom IWRL6432-Chipsatz von TI gespeiste Objekt-Verfolgungssensor V-LD3-RFB vereinfacht den Übergang von der Radarevaluierung zur OEM-Integration. Der Sensor unterstützt Verfolgung mehrerer Objekte und Personenerfassung in einer Entfernung von bis zu 20 Metern und erzeugt detaillierte 3D-Punktwolkendaten von sich bewegenden und stationären Zielen. Das Modul wird werkseitig kalibriert, getestet und vorprogrammiert mit der erweiterten Demo zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung von RFbeam geliefert, die das automatische Laden der direkt auf dem Sensor gespeicherten Kalibrierungsdaten ermöglicht. Der V-LD3-RFB ist vollständig kompatibel mit dem MMWAVE-L-SDK und dem Radar-Toolbox-Ökosystem von TI und bietet eine leistungsstarke Plattform für kundenspezifische Radarentwicklungen.

Merkmale
  • Verfolgung mehrerer Objekte und Personenerfassung aus bis zu 20 m
  • Erzeugung detaillierte 3D-Punktwolken durch UART
  • Bewegungs- und Anwesenheitserkennung mit Mensch/Nicht-Mensch-Klassifizierung
  • Werkseitig kalibriert, getestet und vorprogrammiert
  • Integriertes 2TX/3RX-Antennensystem mit einem Sichtfeld von 110° x 50°
  • Optimiert für den Betrieb im 57–61-GHz-Band zur Vereinfachung der CE- und FCC-Zertifizierung
  • Kompaktes SMT-Modul mit optionalem FFC-Anschluss, 20 mm x 25 mm
  • Kompatibel mit MMWAVE-L-SDK und Radar-Toolbox von TI

Das Evaluierungskit bietet Zugriff auf UART-, SPI-, JTAG- und CAN-FD-Schnittstellen über eine einzige USB-C-Verbindung. Das Kit ermöglicht die schnelle Evaluierung, Firmware-Entwicklung und das Debugging benutzerdefinierter Radaranwendungen basierend auf der IWRL6432-Plattform von TI.

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL6432 Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von RFbeam Microwave GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

V-LD3-RFB — RFbeam-IWRL6432-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

V-LD3-RFB RFbeam-IWRL6432-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

V-LD3-RFB-EVM — RFbeam-IWRL6432-Modul-Evaluierungskit

Unterstützte Produkte und Hardware

V-LD3-RFB-EVM RFbeam-IWRL6432-Modul-Evaluierungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an RFbeam Microwave GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.