RFBEAM-3P-V-MD3

RFBEAM-3P-V-MD3

Jetzt bestellen

Überblick

Der V-MD3 ist ein High-End-3D-Radartransceiver mit integrierten Signalverarbeitungs- und Tracking-Algorithmen. Er kann Geschwindigkeit, Richtung, Entfernung und Winkel (Azimut und Elevation) von bewegten und unbewegten Objekten genau messen. Die digitale Architektur und der breite Stromversorgungsbereich gewährleisten eine einfache Handhabung sowohl in eigenständigen als auch in MCU-basierten Anwendungen.

Dieser Sensor ist mit einem IWR6843 RF-Frontend und einem FPGA ausgestattet und bietet eine Ethernet-Verbindung in einem robusten IP-65-Gehäuse mit M12-Steckern. Das Radar-Frontend verfügt über 3 Sende- (TX) und 4 Empfangsantennen (RX), gepaart mit einer robusten FPGA-Signalverarbeitungskette. Er enthält eine Ethernet-Verbindung zum Auslesen von Daten und zur Sensorkonfiguration sowie zwei konfigurierbare digitale Ausgänge für Anwendungen wie Flächensensensysteme oder Kollisionsvermeidungssysteme. Der Sensor ermöglicht das Auslesen von Daten aus verschiedenen Verarbeitungsstufen und bietet maximale Flexibilität für eine nahtlose Integration in verschiedene Kundenumgebungen.

Merkmale
  • Typischer Erkennungsabstand: 30 m für Personen und 80 m für Autos
  • Misst Geschwindigkeit, Richtung, Abstand und Winkel mehrerer unbewegter oder bewegter Objekte
  • Ausgabe der Zielliste über 100BASE-T-Ethernet
  • 2 konfigurierbare digitale Ausgänge mit Überstromschutz
  • Großer Versorgungsspannungsbereich von 8 V bis 32 V
  • Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit M12-Steckern für raue Bedingungen
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von RFbeam Microwave GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

V-MD3_M12-EVAL-RFB-00A — V-MD3 Evaluierungskit mit leistungsstarker PC-Software, Anschlusskabeln und Netzteil

Unterstützte Produkte und Hardware

V-MD3_M12-EVAL-RFB-00A — V-MD3 Evaluierungskit mit leistungsstarker PC-Software, Anschlusskabeln und Netzteil

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an RFbeam Microwave GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.