RFSTAR-3P-SUB-1GHZ-MOD

Überblick

RF-STAR von TI gibt es bereits seit mehr als einem Jahrzehnt als 3P IDH für drahtlose Verbindungsmodule und dient der Bereitstellung einer breiten Palette von drahtlosen Modulen und Lösungen auf der Basis von TI-Produkten, darunter BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G und Wi-SUN. 
RF-SM-1077Bx sind drahtlose Sub-1 GHz-Module auf der Basis der Hochleistungs-CC1310-MCU SimpleLink™ mit Unterstützung für 6LoWPAN, IEEE 802.15.4, MIOTY, Wireless M-Bus. RF-SM-1277Bx sind Funkmodule für den Frequenzbereich Sub-1 GHz auf der Basis der MCU CC1312R, die IEEE 802.15.4g, IPv6-fähige Smart Objects (6LoWPAN), MIOTY®, Wi-SUN®, proprietäre Systeme und den TI 15,4-Stack (Sub-1 GHz) unterstützen.
Ihr HF-Transceiver mit einem leistungsstarken 48 MHz ARM® Cortex® Mikrocontroller macht die Module energieeffizient und ermöglicht den Langstreckenbetrieb mit kleinen Knopfzellen-Batterien und in Energy-Harvesting-Anwendungen. RF-SM-1277Bx-Module verfügen über einen größeren Speicher mit 352 kB systemintegriertem programmierbarem Flash-Speicher und 88 kB RAM. Sie gelten als die erweiterte Version von RF-SM-1077Bx. 
Für die Betriebsfrequenz unterstützen RF-SM-1077B1 und RF-SM-1277B1 868 MHz, 915 MHz und 920 MHz. RF-SM-1077B2 und RF-SM-1277B2 unterstützen hingegen 433 MHz, 450 MHz und 470 MHz. Jedes Sub-1 GHz-Modul mit zwei HF-Ausgangsmodi einschließlich IPEX-Anschluss und ANT-HF-Schnittstelle kann unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Die Module unterstützen außerdem Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-UART-Übertragung.
 

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

RFSTAR-RF-SM-1077B1 — DRAHTLOSES TRANSCEIVER-MODUL CC1310 für 868 MHz, 915 MHz und 920 MHz

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-SM-1077B1 — DRAHTLOSES TRANSCEIVER-MODUL CC1310 für 868 MHz, 915 MHz und 920 MHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

RFSTAR-RF-SM-1077B2 — DRAHTLOSES TRANSCEIVER-MODUL CC1310 FÜR 433 MHz und 450 MHz

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-SM-1077B2 — DRAHTLOSES TRANSCEIVER-MODUL CC1310 FÜR 433 MHz und 450 MHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

RFSTAR-RF-SM-1277B1 — DRAHTLOSES TRANSCEIVER-MODUL CC1312R für 868 MHz, 915 MHz und 920 MHz

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-SM-1277B1 — DRAHTLOSES TRANSCEIVER-MODUL CC1312R für 868 MHz, 915 MHz und 920 MHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

RFSTAR-RF-SM-1277B2 — DRAHTLOSES TRANSCEIVER-MODUL CC1312R FÜR 433 MHz und 450 MHz

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-SM-1277B2 — DRAHTLOSES TRANSCEIVER-MODUL CC1312R FÜR 433 MHz und 450 MHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.