RS485-FL-DPLX-EVM

RS485-FL-DPLX-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The EVM comes with the SN65HVD73 soldered to the board.

Merkmale
  • Enables evaluation of RS-485 full-duplex transceivers in standard 14-pin SOIC (D) package
  • Allows evaluation of performance over common-mode voltage
  • Flexible design for convenient evaluation of all standard RS-485 test circuits
  • 50-Ω termination on I/O pins for use with standard 50-Ω test equipment
  • Connect multiple EVMs to form a complete RS-485 network
RS-485- & RS-422-Transceiver
SN65HVD1470 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 16 kV ESD gemäß IEC, 400 kbit/s Datenrate, mit Aktivierungen SN65HVD1471 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 16 kV ESD gemäß IEC, 400 kbit/s Datenrate, keine Aktivierungen SN65HVD1473 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 16 kV ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s Datenrate, mit Aktivierungen SN65HVD1474 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 16 kV IEC ESD, 20 Mbit/s Datenrate, keine Aktivierungen SN65HVD1476 — Treiber und Empfänger für RS 485, 3,3 V, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s, mit Aktivierungen SN65HVD1477 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 16 kV ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s Datenrate, keine Aktivierungen SN65HVD1791 — Fehlergeschützte RS-485-Transceiver, 70 V, vollduplex, mit -20 bis +25 Gleichtakt SN65HVD1792 — Fehlergeschützte RS-485-Transceiver, 70 V, vollduplex, mit -20 bis +25 Gleichtakt SN65HVD1793 — Fehlergeschützte RS-485-Transceiver, 70 V, vollduplex, mit -20 bis +25 Gleichtakt SN65HVD1794 — Fehlergeschützter RS-485-Transceiver, 70 V, mit Kabelumkehr SN65HVD31 — Treiber und Empfänger für RS 485, 3,3 V, vollduplex SN65HVD32 — Treiber und Empfänger für RS 485, 3,3 V, vollduplex SN65HVD33 — RS-485-Treiber und -Empfänger, 3 V, vollduplex, mit Aktivierungen SN65HVD34 — RS-485-Treiber und -Empfänger, 3 V, vollduplex, mit Aktivierungen SN65HVD35 — RS-485-Treiber und -Empfänger, 3 V, vollduplex, mit Aktivierungen SN65HVD37 — Energieeffiziente Treiber/Empfänger für RS-485, 3,3 V, vollduplex SN65HVD51 — Vollduplex-RS 485-Treiber und -Empfänger mit hoher Ausgabe SN65HVD52 — Vollduplex-RS 485-Treiber und -Empfänger mit hoher Ausgabe SN65HVD53 — (Vollduplex-RS 485-Treiber und -Empfänger mit hoher Ausgabe und Aktivierungen SN65HVD54 — (Vollduplex-RS 485-Treiber und -Empfänger mit hoher Ausgabe und Aktivierungen SN65HVD55 — (Vollduplex-RS 485-Treiber und -Empfänger mit hoher Ausgabe und Aktivierungen SN65HVD70 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 12 kV ESD gemäß IEC, 400 kbit/s Datenrate, mit Aktivierungen SN65HVD71 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 12 kV ESD gemäß IEC, 400 kbit/s Datenrate, keine Aktivierungen SN65HVD72 — RS-485, 3,3 V, halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 250 kbit/s SN65HVD73 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 12 kV ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s Datenrate, mit Aktivierungen SN65HVD74 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 12 kV IEC ESD, 20 Mbit/s Datenrate, keine Aktivierungen SN65HVD75 — RS-485-Transceiver, 3,3 V, halbduplex mit ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s SN65HVD76 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 12 kV ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s Datenrate, mit Aktivierungen SN65HVD77 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 12 kV ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s Datenrate, keine Aktivierungen SN65HVD78 — RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s THVD1451 — 3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz THVD1452 — 3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz THVD1512 — RS-485-Transceiver, 5 V, mit ESD-Schutz bis ±18 kV gemäß IEC THVD1551 — RS-485-Transceiver, 5 V, mit ESD-Schutz bis ±18 kV gemäß IEC THVD1552 — RS-485-Transceiver, 5 V, mit ESD-Schutz bis ±18 kV gemäß IEC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RS485-FL-DPLX-EVM — RS-485-Vollduplex-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

RS485-FL-DPLX-EVM — RS-485-Vollduplex-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide RS-485 Full-Duplex EVM User’s Guide 04.06.2014
Zertifikat RS485-FL-DPLX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Get Connected: Failsafe bias those contentious buses! PDF | HTML 14.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos