SDSP-3P-FMC-ADC500-5
Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 FMC-Modul mit hoher Pin-Anzahl
SDSP-3P-FMC-ADC500-5
Überblick
FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock input is also provided for this hardware. An internal VCXO and TCXO clock are the input to HMC7044 and with 5 clock outputs to the ADCs.
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 high pin count FMC module
FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 high pin count FMC module
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.