SERDESUR-43USB

SERDESUR-43USB

Jetzt bestellen

Überblick

The SERDESUR-43 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS90UR124 and DS90UR241 FPD-Link II Serializer/Deserializer Chipset.

The DS90UR241 Serializer board accepts LVCMOS input signals and provides single serialized FPD-LInk II LVDS data pair as an output. The DS90UR124 Deserializer board accepts the FPD-Link II LVDS serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals and clock. USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as pre-emphasis, randomizer, @ BIST (built in system test), edge rate, current slew, Progressive Turn On.

Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90UR124 — DC-symmetrischer Deserializer für FPD-Link II, 5−43 MHz, 24 Bit DS90UR124-Q1 — 5–43 MHz DC-symmetrischer 24-Bit FPD-Link II Deserializer – für die Automobilindustrie DS90UR241 — DC-symmetrischer Serializer für FPD-Link II, 5−43 MHz, 24 Bit DS90UR241-Q1 — 5–43 MHz DC-symmetrischer 24-Bit FPD-Link II Serializer – für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SERDESUR-43USB/NOPB — Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SERDESUR-43USB/NOPB — Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat SERDESUR-43USB/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat SERDESUR-43USB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DS90UR241/DS90UR124 SERDES Evaluation Kit User's Guide 26.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos