SG-3P-MSPM0LMINS_DEVKIT

Überblick

SG-MSPM0L-Mins-DevKit-V1.0 Entwicklungsplatine, das auf dem TI MSPM0L1106TRHBR-Chipdesign basierende MSPM0L1106TRHBR ist ein 32 MHz Arm® Cortex-M0 + MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM und 12 Bit-ADC. Alle Peripheriegeräte des Chips werden von der Entwicklungsplatine aus geführt und über eine TYP-C-Schnittstelle mit Strom versorgt, die die Funktion des Chips direkt überprüfen oder zur direkten Verwendung an die Platine anschließen kann. Wird hauptsächlich in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Lademanagement, Sicherheit, Zählerablesung, Kommunikationsmodul und anderen Branchen eingesetzt.

Merkmale
  • Arm 32 Bit Cortex-M0+ CPU bis zu 32 MHz
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 105°C
  • Bis zu 64 KB Flash-Speicher oder 4 KB SRAM
  • Hochleistungsfähige analoge Peripheriebauteile
  • Typ-C-Stromversorgungsanschluss
  • Führt alle Peripherieschnittstellen heraus und kann direkt an die Steckplatine angeschlossen werden
  • Flexible E/A mit bis zu 28 GPIOs
  • Abmessungen 40 x 62 x 11,3 mm
  • Enthält Referenzdesigns und Codebeispiele, mit denen Sie schnell loslegen können
Low-power MCUs
MSPM0L1106 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shanghai Yunhan Shengge Technology Co.Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

SG_MSPM0LMinS_DevKit — MSPM0L1106-Platine für minimale Systementwicklung

Unterstützte Produkte und Hardware

SG_MSPM0LMinS_DevKit MSPM0L1106-Platine für minimale Systementwicklung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shanghai Yunhan Shengge Technology Co.Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.