SIDEGIG-GUITAREVM

SIDEGIG-GUITAREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Plug-in-Modul Guitar SideGig von TI macht TI-EVMs für Audioverstärker der Klasse D zu einem Verstärker für Gitarren, Bassgitarren oder andere Musikinstrumente. Die Leiterplatte verfügt über auswählbare Clean- und Drive-Kanäle für traditionelle und übersteuerte Gitarrenklänge. Der Clean-Kanal bietet Lautstärke-, Höhen-, Mittelton- und Basssteuerung sowie einen Mid-Boost-Schalter, um den Klang des Instruments abzustimmen. Der Drive-Kanal bietet zusätzliche Steuerungen für Antrieb, Ton und Pegel für Übersteuerungseigenschaften.  Für Standardinstrumentenkabel wird eine ¼“-Mono-Eingangsbuchse verwendet.

Merkmale
  • Verbindung mit Klasse-D-Verstärker-EVMs von TI über den Anschluss der Audioschnittstellenplatine (AIB)
  • Drive-Kanal fügt Antriebs-, Ton- und Pegelsteuerung hinzu
  • Clean-Kanal mit Höhen-, Mittelton-, Bass- und Lautstärkesteuerung
  • Unterstützt einen BTL-Kanal oder PBTL-Klasse-D-Verstärkerausgang
  • Eingang: ¼"-Mono-Eingangsbuchse für Musikinstrumente
  • Ausgang: Analog, Mono, 4 VRMS differenziell
Audio-Operationsverstärker
NE5532 Rauscharmer Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 10 MHz, für Audioanwendungen RC4558 Rauscharmer (8 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz

 

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3221 Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 100 W Stereo, 200 W Mono, 7 bis 32 V Versorgungsspannung TPA3245 Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 115 W Stereo, 230 W Mono, 12 bis 31,5 V Versorgungsspannu TPA3251 Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan

 

Universalaudioverstärker
TPA3244 Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 120 W Mono, 12 bis 31,5 V Versorgungsspannung, analogem Ein TPA3250 Class-D-Audioverstärker mit 70 W Stereo, 140 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspannung, analogem Einga TPA3255 Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 315-W-Stereo, 600-W-Mono, 18 bis 53,5 V Versorgungsspannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SIDEGIG-GUITAREVM — Plug-in-Modul für Guitar SideGig

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SIDEGIG-GUITAREVM Plug-in-Modul für Guitar SideGig
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
* EVM User's guide Guitar SideGig User’s Guide (Rev. A) 27.04.2017
Zertifikat SIDEGIG-GUITAREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos