SIDEGIG-PROTOEVM

SIDEGIG-PROTOEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Prototyp-Audio-Steckmodul von TI macht das EVM von TI für Audioverstärker der Klasse D zu Ihrer Sandbox. Wenn Sie Prototypen einer Vorverstärkerschaltung entwickeln oder mit EVMs der Klasse D von TI einen Operationsverstärker testen müssen, beginnen Sie mit dem DIY-Audio-Steckmodul.

Beginnen Sie Ihren Prototyp auf dem im Lieferumfang enthaltenen Breadboard oder löten Sie ihn mit dem Punktmuster der Lochrasterplatine direkt an die Leiterplatte. Alle Ein- und Ausgänge der Klasse D stehen Ihnen für Anschlüsse zur freien Verfügung. Erstellen Sie mit den EVMs für Verstärker der Klasse D von TI eine beliebige Audio- oder sogar nicht-Audio-Schaltung.

Merkmale
  • Kompatibel mit dem Ökosystem des Audio-Steckmoduls von TI
  • Prototyperstellung entweder mit dem mitgelieferten Breadboard oder dem Punktmuster der Lochrasterplatine
  • Ein- und Ausgänge der Klasse D auf einer 100-mil-Stiftleiste
  • Verbindung mit Audio-EVMs der Klasse D von TI (Kompatibilität prüfen)

  • Prototyp-Steckmodulplatine
  • Breadboard

NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

  • Evaluierungsmodul für Verstärker der Klasse D

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3245 Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 115 W Stereo, 230 W Mono, 12 bis 31,5 V Versorgungsspannu TPA3251 Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan

 

Universalaudioverstärker
TPA3244 Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 120 W Mono, 12 bis 31,5 V Versorgungsspannung, analogem Ein TPA3250 Class-D-Audioverstärker mit 70 W Stereo, 140 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspannung, analogem Einga TPA3255 Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 315-W-Stereo, 600-W-Mono, 18 bis 53,5 V Versorgungsspannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SIDEGIG-PROTOEVM — Prototype Audio Plug-in Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SIDEGIG-PROTOEVM Prototype Audio Plug-in Module
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
Zertifikat AUDIO-PROTOEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Prototype Audio Plug-In Module User's Guide 16.03.2018

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPA3221EVM TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul TPA3244EVM TPA3244 60-W-Stereo/110-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3245EVM TPA3245 115 W-Stereo/230 W-Mono, Ultra-HD-Analog-In-Audio-Klasse D-Modul TPA3251EVM TPA3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD, Klasse D-Modul mit Analog-Eingang TPA3255EVM TPA3255 315-W-Stereo/600-W-Mono, Ultra-HD-Analog-Eingang-Audio-Klasse D-Modul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos