SIDEGIG-XOVEREVM

SIDEGIG-XOVEREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das analoge, aktive Crossover-Audio-Plug-in-Modul von TI macht die Verstärker-EVMs der Klasse D von TI zu einem hochwertigen Zweiwege-Lautsprecherverstärker.  Mit dem Plug-in-Modul ermöglicht die einfache Entfernung des großen und teuren passiven Crossovers aus passiven Lautsprechern und die Erstellung eines Bi-Amping-Zweiwege-System mit verbesserter Effizienz und reduzierter Größe. Die Platine verfügt über einen abstimmbaren Hochpassfilter, Tiefpassfilter, Schallwand und Verzögerung, um zwei Audioausgangssignale für einen Hochtöner und Woofer zu erzeugen.   Das Design aktiver Lautsprecher bietet viele Vorteile, wie z. B. eine gut abgestimmte und optimierte Audiowiedergabe.   Beginnen Sie Ihr nächstes Lautsprecherdesign mit dem analogen, aktiven Crossover-Audio-Plug-in-Modul!

Merkmale
  • Kompatibel mit dem Ökosystem des Audio-Steckmoduls von TI
  • Komplettes Design für Zweiwege-Lautsprecher mit aktivem Crossover
  • Das aktive Crossover umfasst einen Hochpassfilter, Tiefpassfilter, Schallwand und Verzögerung
  • Eingang: Mono-RCA-Jack
  • Ausgang: Analog, 2 Kanäle, 2 Vrms differenziell
  • Verbindung mit Audio-EVMs der Klasse D von TI (Kompatibilität prüfen)

  • Analoge Crossover-Plug-in-Modul-Platine
Nicht enthalten
  • Evaluierungsmodul für Verstärker der Klasse D

Audio-Operationsverstärker
OPA1602 — Zweifach-Audio-Operationsverstärker, SoundPlus™, hohe Leistung, bipolarer Eingang

 

DC/DC-Wandler
LT1054 — 3,5 V bis 15 VIN, 100-mA-Ausgangsstrom-Spannungswandler mit geschaltetem Kondensator und Regler

 

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3245 — Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 115 W Stereo, 230 W Mono, 12 bis 31,5 V Versorgungsspannu TPA3251 — Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

 

Universalaudioverstärker
TPA3244 — Class-D-Audioverstärker mit 60 W Stereo, 120 W Mono, 12 bis 31,5 V Versorgungsspannung, analogem Ein TPA3250 — Class-D-Audioverstärker mit 70 W Stereo, 140 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspannung, analogem Einga TPA3255 — Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 315-W-Stereo, 600-W-Mono, 18 bis 53,5 V Versorgungsspannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SIDEGIG-XOVEREVM — Analog, Active Crossover Audio Plug-in Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SIDEGIG-XOVEREVM — Analog, Active Crossover Audio Plug-in Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AUDIO-XOVEREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Analog Crossover Audio Plug-In Module User's Guide 11.08.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPA3221EVM — TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul TPA3244EVM — TPA3244 60-W-Stereo/110-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3245EVM — TPA3245 115 W-Stereo/230 W-Mono, Ultra-HD-Analog-In-Audio-Klasse D-Modul TPA3250D2EVM — TPA3250 70 W-Stereo/130-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3251EVM — TPA3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD, Klasse D-Modul mit Analog-Eingang TPA3255EVM — TPA3255 evaluation module

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD134 — Analoge, aktive Frequenzweichenschaltung für Zweiwege-Lautsprecher

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos