SIMMA-3P-CANOPEN

SIMMA-3P-CANOPEN

Downloads

Überblick

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Embedded-Systems mit unserem innovativen CANopen Protocol Stack. Dieser Softwarestack wurde für nahtlose Integration und hohe Zuverlässigkeit entwickelt und ist die perfekte Lösung für Entwickler und Ingenieure, die das Kommunikationsprotokoll CANopen in ihren Anwendungen implementieren möchten.

Mehrere TI-Gerätefamilien unterstützen den Flash Bootloader der Software Simma, einschließlich C2000™ -Mikrocontroller (MCUs), MSP432™ -MCUs, Sitara™ -MCUs und der MSPM0-MCUs.

Merkmale
  • Umfassende Abdeckung: Unterstützt das gesamte Spektrum der CANopen-Standards (CIA 301 und CIA 302) und gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von CANopen-Geräten und -Netzwerken.    
  • Modularer Aufbau: Der Protokollstack besitzt eine modulare Architektur, die eine einfache Anpassung und Skalierbarkeit ermöglicht.    
  • Hohe Leistung: Der CANopen-Stack ist auf Effizienz optimiert und sorgt für minimale CPU-Last und Speicherauslastung. Er bietet auch bei ressourcenschonenden Embedded-Systemen eine außergewöhnliche Leistung.    
  • Einfache Integration: Kommt mit einer benutzerfreundlichen API und detaillierter Dokumentation, die eine einfache Integration in Ihr bestehendes Projekt ermöglicht, wodurch die Entwicklungszeit verkürzt und die Markteinführung beschleunigt wird.  Vollständiger ANSI C-Quellcode bereitgestellt.    
  • Unterstützung mehrerer Plattformen: Der Stack ist plattformübergreifend ausgelegt, kompatibel mit verschiedenen Mikrocontrollern, RTSes und Bare-Metal-Lösungen, was Flexibilität in Ihrer Produktentwicklung gewährleistet.    
  • Professionelle Unterstützung und Services: Profitieren Sie von den technischen Support-, Schulungs- und Beratungsservices von Simma Software, um den Erfolg Ihres Projekts von der Entwicklung bis zur Bereitstellung zu gewährleisten.    
     
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

SIMMA-CANOPEN — CANopen-Protokollstack

Unterstützte Produkte und Hardware

SIMMA-CANOPEN — CANopen-Protokollstack

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Simma Software, Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.