SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

J1939 und UDS Flash Bootloader von Simma

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

Downloads

Überblick

Verbessern Sie das Firmware-Management Ihres Fahrzeugs mit dem Flash Bootloader von Simma Software, der nahtlose, sichere und effiziente Firmware-Updates für verschiedene Kommunikationsprotokolle im Automobilbereich bereitstellt. Der Bootloader wurde für die Unterstützung von Unified Diagnostic Services (UDS), Local Interconnect Network (LIN), CAN Flexible Data-Rate (CAN-FD), J1939 und CANopen entwickelt und bietet eine unvergleichliche Vielseitigkeit und Kompatibilität mit modernen Automobilnetzwerken.

Mehrere TI-Gerätefamilien unterstützen den Flash Bootloader der Software Simma, einschließlich C2000™ -Mikrocontroller (MCUs), MSP432™ -MCUs, Sitara™ -MCUs und der MSPM0-MCUs.

Merkmale
  • Unterstützung mehrerer Protokolle: Mit integrierter Unterstützung für UDS, LIN, CAN-FD, J1939 und CANopen ist der Flash-Bootloader von Simma Software eine Komplettlösung für alle Anforderungen im Bereich der Fahrzeugkommunikation und gewährleistet eine breite Kompatibilität über verschiedene Netzwerkarchitekturen hinweg    
  • Effizientes Firmware-Management: Ermöglicht zuverlässige und schnelle Firmware-Updates, welche minimale Ausfallzeiten und verbesserte Leistung für Fahrzeugsteuergeräte (ECUs), Sensoren und andere eingebettete Geräte gewährleisten.    
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Umfasst modernste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich sicherer Authentifizierung und Verschlüsselung, um vor unbefugtem Zugriff zu schützen und die Integrität von Firmware-Updates zu gewährleisten.    
  • Flexible Integration: Der mit einer modularen Architektur entwickelte Bootloader lässt sich problemlos in bestehende Automobil- und Industrieautomatisierungssysteme integrieren und bietet Anpassungsoptionen für spezifische Projektanforderungen.    
  • Stabile Fehlerwiederherstellung: Bietet ausfallsichere Mechanismen zur Wiederherstellung nach fehlgeschlagenen Updates, die die Integrität des Systems gewährleisten und das Risiko verringern, dass Geräte während des Aktualisierungsvorgangs einfrieren.    
     
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-FLASHBOOTLOADER J1939 und UDS-Flash-Bootloader

Unterstützte Produkte und Hardware

SIMMA-FLASHBOOTLOADER J1939 und UDS-Flash-Bootloader

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Simma Software, Inc..
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.