SIMMA-3P-UDS

SIMMA-3P-UDS

Überblick

Verbessern Sie die Diagnosefunktionen Ihrer Fahrzeugsysteme mit dem Stack Unified Diagnostic Services (UDS) von Simma Software. Diese speziell für die Automobilindustrie entwickelte Softwarelösung erleichtert die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Diagnosegeräten und ermöglicht erweiterte Diagnose, Konfiguration und Bootloading über Controller Area Network (CAN), CAN-flexible Datenrate, Local Interconnect Network und Diagnostics over Internet Protocol.

Mehrere TI-Gerätefamilien unterstützen den Flash Bootloader der Software Simma, einschließlich C2000™ -Mikrocontroller (MCUs), MSP432™ MCUs, Sitara™ MCUs und MSPM0 MCUs

Merkmale
  • Volle Unterstützung für UDS-Protokolle: Implementierung des vollständigen Satzes von UDS-Diensten und -Protokollen nach ISO 14229, ISO 13400 und ISO 17987. Dadurch Gewährleistung einer umfassenden Kompatibilität mit allen UDS-konformen Fahrzeugen und Tools.    
  • Umfassend konfigurierbar: Der UDS-Stack ist für mehrere Netzwerke ausgelegt und ermöglicht eine einfache Anpassung an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts, einschließlich Unterstützung mehrerer Diagnosesitzungen, Sicherheitsebenen und Client-Server-Architekturen.    
  • Nahtlose Integration: Kommt mit einem gut dokumentierten API und Integrationsleitfaden, mit dem es einfach in bestehende Automobilsoftwaresysteme eingebunden werden kann, wodurch die Entwicklungszeit verkürzt und die Bereitstellung beschleunigt wird.  Vollständiger ANSI-C-Quellcode bereitgestellt.    
  • Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen: Umfasst robuste Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff und zur Gewährleistung der Integrität der Diagnosekommunikation.    
  • Effiziente Leistung: Der Stack ist für geringen Overhead optimiert und bietet selbst bei ressourcenbegrenzten Automobil-Steuergeräten eine hohe Leistung für schnelle und zuverlässige Diagnosefunktionen.    
  • Plattformübergreifende Kompatibilität: Der UDS-Stack wurde als plattformunabhängig konzipiert und ist mit einer Vielzahl von Mikrocontrollern, RTOSes und Bare-Metal-Schedulern kompatibel.    
  • Professionelle Unterstützung und Updates: Sie erhalten speziellen technischen Support, regelmäßige Updates und individuelle Entwicklungsservices, damit Ihre Diagnosefunktionen immer auf dem neuesten Stand der Fahrzeugstandards sind.
  • ISO 26262 / ASIL B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Simma Software, Inc.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Simma Software, Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.