SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

SimpleLink™ CC2640R2 SDK – Bluetooth® Low Energy

SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

Überblick

Wichtiger Hinweis: Die SimpleLink-SDKs werden regelmäßig aktualisiert. Klicken Sie oben auf „Benachrichtigen“, um die neuesten Versions-Updates zu erhalten.

Dieses SDK enthält die lizenzfreien Bluetooth® Low Energy (BLE)-Software-Stacks von TI mit aller notwendigen Software, Beispielanwendungen und Dokumentation für den schnellen Einstieg in die Entwicklung von Single-Mode-Bluetooth Low Energy-Anwendungen.

Es enthält zwei Bluetooth-qualifizierte Protokollstack-Komponenten, eine für die Entwicklung mit erweitertem Bluetooth 5 (BLE5-Stack) und eine für speicheroptimierte Bluetooth 5.1-Anwendungen (BLE-Stack) mit in der Bluetooth 4.2-Spezifikation definierten Funktionen. Beide Stacks unterstützen Embedded- und Netzwerkprozessor-Konfigurationen und sind abwärtskompatibel mit vorherigen Bluetooth 4.2- und früheren Bluetooth-Spezifikationen.

Merkmale
  • Bluetooth 5-Protokollstack (BLE5-Stack) mit Unterstützung für 2 Mbit/s PHY, LE-codierte PHYs, Werbeerweiterung (Advertising Extensions, AE), mehrere Werbesets und Kanalsprung-Algorithmus v2 (CSA#2) für verbesserte Koexistenz des gemeinsamen Spektrums.
  • Vollständige Unterstützung aller Merkmale der Bluetooth 4.2-Kernspezifikation: Funktionen von LE Secure Connections, LE Data Length Extension und LE Privacy 1.2 sowie Bluetooth 4.0 und 4.1 LE.
  • Die Toolbox für Echtzeit-Lokalisierungssysteme (Real-Time Localization Systems, RTLS) unterstützt Time-of-flight (ToF) und Ankunftswinkel (Angle of Arrival, AoA) mit dem SimpleLink™ Ankunftswinkel-BoosterPack.
  • Anwendungsbeispiele für alle Rollen von BLE-Bausteinen: Central, Peripheral, Broadcaster/Beacon und Observer.
  • Weitere Anwendungen, die mit dem optionalen SimpleLink CC2640R2 BLE-Beispielpaket unterstützt werden: Glukosesensor, emulierte HID-Tastatur, Herzfrequenz- und Sprachfernsteuerung.
  • Möglichkeit des Betriebs ohne 32-kHz-Quarz in Peripherie- und Sender-Konfigurationen.
  • Sichere Geräte-Firmware-Upgrades mit Over-the-air Download (OAD)-Service und Tools von TI.
  • Erweiterte Topologie mit gleichzeitigem Master/Slave-Mehrrollenbetrieb und Unterstützung für mehrere gleichzeitige Verbindungen.
  • Voice-over-BLE-Unterstützung für Voice-to-Cloud-Anwendungen unter Verwendung eines digitalen Mikrofontreibers.
  • Eigenständige System-on-Chip (SoC)- und Netzwerkprozessor-Softwarekonfigurationen
  • Werbung mit extrem geringem Stromverbrauch und Verbindungsstatus für Anwendungen wie Peripheriebauteile und Beacons, einschließlich der beliebten Formate Apple iBeacon® und Google Eddystone™.
  • Baut auf dem TI-RTOS Framework auf und enthält Peripherietreiber sowie erweiterte Power-Management-Bibliotheken.
  • Unterstützung für das CC2640R2 LaunchPad™-Entwicklungskit mit integriertem XDS110 USB-Debugger.
  • Breites Spektrum an Beispielanwendungen mit zertifizierten Profilen zur Verkürzung der Markteinführungszeit.
  • Bluetooth-qualifizierte Design-Liste zur Verkürzung der Zertifizierungstestzeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.ti.com/ble-qualification.
  • Unterstützt in IAR Embedded Workbench für die Toolketten Arm, Code Composer Studio™ (CCS) und CCS Cloud™ integrierte Entwicklungsumgebung (IDE).
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

Schritt 1: LaunchPad kaufen
Schritt 2: SDK herunterladen
Schritt 3: Beginnen Sie mit der SimpleLink Academy

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 18
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Beratung zur Cybersicherheit InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22.06.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Boot Image Manager (BIM) Potential Security Vulnerabilities 21.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 29.04.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® Low Energy – Updating Connection MTU Size During OAD Buffer Overflow 01.03.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 17.07.2020
Beratung zur Cybersicherheit Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 05.06.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18.05.2020
Whitepaper How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 05.12.2018
Whitepaper Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 07.11.2018
Product overview Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 05.11.2018
Benutzerhandbuch Documentation Overview for SimpleLink CC2640r2 SDK 23.07.2018
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Whitepaper Bluetooth® low energy and the automotive transformation 25.09.2017
Whitepaper IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 19.07.2017
Weitere Dokumente SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2640R2 MCU Security (Rev. A) 26.05.2017
Whitepaper RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 11.05.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos