SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

Überblick

Wichtiger Hinweis:

Die SimpleLink-SDKs werden regelmäßig aktualisiert. Klicken Sie oben auf „Benachrichtigen“, um die neuesten Versions-Updates zu erhalten.

Das CC3120 SDK enthält Treiber, viele Musteranwendungen für WLAN-Funktionen und Internet sowie die Dokumentation, die zur Verwendung der CC3120 Internet-on-a-chip™-Lösung erforderlich ist. Das SDK kann mit dem MSP432P401R-LaunchPad oder der Software SimpleLink Studio von TI verwendet werden, einem PC-Tool, das die MCU-Entwicklung mit CC3120 ermöglicht. Sie können das SDK außerdem als Beispielcode für jede beliebige Plattform verwenden. Alle Musteranwendungen im SDK werden von den Ultra-Low-Power-MCUs MSP432P401R von TI mit Code Composer Studio IDE und TI RTOS unterstützt. Darüber hinaus unterstützen viele Anwendungen IAR.

Merkmale

o Internet-on-a-chip-Musteranwendungen

  • E-Mails von der SimpleLink WLAN-Lösung
  • Informationszentrum: Uhrzeit und Wetter aus dem Internet abrufen
  • https-Server: Hosten einer sicheren Internetseite auf der SimpleLink WLAN-Lösung • XMPP: IM-Chat-Client
  • Serielle Schnittstelle

o WLAN-Musteranwendungen

  • Einfache WLAN-Konfiguration
  • Stationsmodi und AP-Modi
  • TCP/UDP
  • Sicherheit – unternehmensbezogen/persönlich, TLS/SSL
  • Energiemanagement – Tiefschlaf, Ruhezustand
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 19.10.2020
Whitepaper Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 06.12.2019
Whitepaper How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 05.12.2018
Technischer Artikel Predicting motor failures with vibration analysis, Part 2 PDF | HTML 17.05.2018
Technischer Artikel Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 19.04.2018

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos