SK-LCD1

OLDI-LCD mit kapazitiver Touch-Technologie für AM62x-Starterkit-EVM

SK-LCD1

Jetzt bestellen

Überblick

Das OLDI/LVDS-LCD-Display-Zubehörkit (1920 x 1200) ist ein Zusatzzubehör für das Starterkit-EVMs mit AM62x Prozessoren (SK-AM62, SK-AM62B, Sk-AM62B-P1 und SK-AM62-LP), um Touch- und Anzeigefunktionen zur Evaluierung von HMI, Industrie-PC und anderen Anwendungen mit Anzeige hinzuzufügen.

Der TFT-LCD-Bildschirm ist ein 10,1"-Display mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200) und unterstützt kapazitive Touch-Funktionen mit 10 Punkten. 

Merkmale
  • Verarbeitung: AM6254 (AMC-Gehäuse) mit Quad-Core Cortex-A53, Single-Core Cortex-M4F
  • Anzeige: Doppelanzeigeunterstützung für eine Anzeigeauflösung von bis zu 2K. 1x Zweikanal-LVDS, 1x HDMI-Anschluss über RGB888 mit Audio-Codec TLV320AIC3106.
  • Unterstützung der Schnittstelle M.2 Key E für WLAN- und Bluetooth-Module, 4-Lane MIPI CSI-2-Kameraanschluss, 2x-Gigabit-Ethernet
  • Konnektivität: 1x Typ A USB 2.0, 1x Typ-C DRD USB 2.0 unterstützt USB-Booting, auf der Platine integrierter XDS110 JTAG-Emulator und 4x UARTs über USB 2.0 Type B
  • Speicher: 2GB LPDDR4; bootfähige Schnittstellen auf SK: wechselbare uSD, USB, QSPI, Ethernet, UART
  • Software: TI Prozessor SDK Linux, RT-Linux, Android, aus dem Demolabor einschließlich Wi-Fi®                                                                                  
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Begrenzte Mengen

SK-LCD1 ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SK-LCD1 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-LCD1 OLDI-LCD mit kapazitiver Touch-Technologie für AM62x-Starterkit-EVM

SPRR485 SK-LCD1 Design Files Package

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.06.2023
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-LCD1 OLDI-LCD mit kapazitiver Touch-Technologie für AM62x-Starterkit-EVM

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr485 or www.ti.com/lit/xx/sprr485/sprr485.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRR485. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AM62x 10.1 Touch LCD User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.10.2023
Zertifikat SK-LCD1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 14.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos