SMALL-AMP-DIP-EVM

Auswertemodul für Operationsverstärker mit kleinen Gehäuseabmessungen

SMALL-AMP-DIP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SMALL-AMP-DIP-EVM beschleunigt das Prototyping von Operationsverstärkern in kleinen Gehäusen, da es eine schnelle und einfache Schnittstelle zu vielen kleinen Industriestandard-Gehäusen bietet. Das SMALL-AMP-DIP-EVM unterstützt acht Optionen für kleine Gehäuse: DPW-5 (X2SON), DSG-8 (WSON), DCN-8 (SOT), DDF-8 (SOT), RUG-10 (X2QFN), RUC-14 (X2QFN), RGY-14 (VQFN) und RTE-16 (WQFN).

Merkmale
  • Vereinfacht das Prototyping von ICs mit kleinem Gehäuse
  • Unterstützt acht kleine Gehäusetypen

  • SMALL-AMP-DIP-EVM
  • Stiftleisten mit 32 Positionen, Samtec-Teilenr. Samtec-Teilenr. TS-132-G-AA (2x)

Abgestimmte Dünnschichtwiderstände
RES11A Rauscharmes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 1 kΩ RES11A-Q1 Rauscharmes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 1 kΩ, für die RES21A All-purpose matched thin-film resistor divider network with 10kΩ fixed input RES21A-Q1 Universales, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk für die Automobilindustrie mit feste RES31A-Q1 Energieeffiziente Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 100 kΩ, für Fahrzeuge

 

Instrumentenverstärker
INA350 Energieeffizienter (100 µA) Instrumentenverstärker mit auswählbarer Verstärkung in 8-poligem WSON-Ge INA351 Winziger (1,5 mm × 2 mm) energieeffizienter (110 µA) Instrumentenverstärker mit integriertem Referen INA351A Energieeffizienter (110 µA) Instrumentenverstärker mit integriertem Referenzverstärker für die Kalib

 

Komparatoren
LM2903B Dualer Komparator für Industrieanwendungen LM2903B-Q1 Zweifacher differenzieller Commodity-Komparator für die Automobilindustrie LM393B Dual-Komparator für kommerzielle Anwendungen LM393LV Doppel-Commodity-Komparator mit niedriger Spannung von 1,65 bis 5,5 V LM393LV-Q1 Niederspannungs-Komparator für die Automobilindustrie TLV1871 Einkanal-Komparator mit Masseerkennung, 40 V, Split Supply TLV7011 Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV7012 Kompakter Mikroenergie-Komparator (zweifach, Push-Pull-Ausgang) TLV7021 Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Open-Drain-Ausgang TLV7022 Kompakter Mikroenergie-Komparator (zweifach, Open-Drain-Ausgang) TLV7031 Kleiner Komparator,Nanopower, mit Push-Pull-Ausgang TLV7032 Dual-Nanopower-Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV7034 Kleiner Komparator mit Vierfach-Nanopower und Push-Pull-Ausgang TLV7041 Kleiner Komparator, Nanopower, mit Open-Drain-Ausgang TLV7042 Nano-Dual-Leistungskomparator mit Open-Drain-Ausgang (Automobilindustrie) TLV7044 Kleiner Komparator mit Vierfach-Nanopower und Open-Drain-Ausgang TLV9022 Dual-Präzisions-Komparator mit Open-Drain-Ausgang TLV9022-Q1 Präzisions-Dual-Open-Drain-Komparator für Anwendungen im Automobilbereich, 1,65 V bis 5,5 V TLV9022L Dualer Niederspannungs-Open-Drain-Komparator mit integriertem Self-Latch TLV9023L-Q1 Dreifacher Automobil-Präzisions-Komparator, Open-Drain-Ausgang, Self-Latch, integriertes UND-Gatter TLV9024 Vierfach-Hochleistungskomparator mit Niederspannung und Open Drain TLV9024-Q1 Vierfach-Hochleistungskomparator für die Automobilindustrie mit 5,5 V, Niederspannung, Open Drain un TLV9032 Dual-Präzisions-Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV9032-Q1 Präzisions-Dual-Push-Pull-Komparator für Anwendungen im Automobilbereich, 1,65 V bis 5,5 V TLV9032L Dualer Niederspannungs-Push-Pull-Komparator mit integriertem Self-Latch TLV9034 Vierfach-Hochleistungskomparator mit Niederspannung und Push-Pull TLV9034-Q1 Vierfach-Hochleistungskomparator für die Automobilindustrie mit 5,5 V, Niederspannung, Push-Pull und

 

Universal-Operationsverstärker
OPA2310 5,5-V-, 3-MHz-Doppelkanal-Operationsverstärker mit hohem Ausgangsstrom (150 mA) und schneller Abscha OPA2990 Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz OPA2992 40 V, zweifacher 10,6 MHz rauscharmer Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit gering OPA2994 Zweifacher Operationsverstärker mit 32 V, 24 MHz RRIO, hohem Ausgangsstrom (125 mA) und unbegrenzter OPA310 Einzelner Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, mit hohem Ausgangsstrom (150 mA) und schneller Abschal OPA310-Q1 Einfach-Operationsverstärker mit schneller Abschaltung für die Automobilindustrie, 5,5 V, mit 3 MHz OPA4310 Vierkanaliger Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, mit hohem Ausgangsstrom (150 mA) und schneller Abs OPA4990 Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz OPA4991 Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz OPA4992 Zweikanaliger Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang, niedrige Offsetspannun OPA4992-Q1 40 V, vierfach 10,6 MHz rauscharmer Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit geringer OPA992 Zweikanaliger Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang, niedrige Offsetspannun TLV342 Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 5,5 V, 2,2 MHz TLV342S Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 2,2 MHz, mit Abschaltung TLV8542 Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 3,6 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (500 nA) TLV9001 Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V. TLV9002 Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9004 Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9041 Einzel-Operationsverstärker mit 5,5 V, 350 kHz, extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (10 μ TLV9042 Dual-Operationsverstärker mit 5,5 V, 350 kHz, extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (10 μA) TLV9042D Dekompensierter Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 3,5 MHz, mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem TLV9044-Q1 Vierfacher 5,5 V, 350 kHz Operationsverstärker mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (1 TLV9051 Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte TLV9051-Q1 Automotive, einzelner RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und einer Anstiegsrate von 15 V/ TLV9052 Dualer-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte A TLV9052-Q1 Automotive, einzelner RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und einer Anstiegsrate von 15 V/μs TLV9054 Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte TLV9061 Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9062 Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz TLV9064 Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9102 Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz TLV9151 Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 4,5 MHz TLV9154 Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 16 V, 4,5 MHz TLV9161 Einkanal. Operationsverstärker, 16 V, 11 MHz, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang, nied. Offsetspa., rauscharm TLV9162 Doppelter rauscharmer Operationsverstärker mit 16 V und 11 MHz, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit ge TLV9164 Vierfacher Operationsverstärker mit 16 V und 11 MHz, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit geringer Offs TLV9361 Rauscharmer 40-V-Präzisions-Operationsverstärker, mit Rail-to-Rail-Ausgang TLV9362 Dualer RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 8 MHz TLV9364 Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz TSV912 Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. SMALL-AMP-DIP-EVM bestellen
  2. Lesen Sie das SMALL-AMP-DIP-EVM-Benutzerhandbuch
  3. Finden und bestellen Sie den richtigen Einzel-, Dual- oder Quad-Operationsverstärker mit dem Online-Suchtool von TI
  4. Simulieren Sie mit PSpice für TI, während EVM und Baustein im „Transit” sind
  5. Gewünschtes Bausteingehäuse auswählen und auf Platine positionieren
  6. Platine für ausgewähltes Gehäuse vorsichtig durch Biegen der Platine an den Bruchlinien abtrennen
  7. Platine mit gewünschtem Baustein und Steckerleisten bestücken

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SMALL-AMP-DIP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SMALL-AMP-DIP-EVM Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages
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
* EVM User's guide SMALL-AMP-DIP Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 30.07.2021
Zertifikat SMALL-AMP-DIP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos