SMPT-3P-C2110V
Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V bürstenloses DC-System auf Modul für Laufbänder
SMPT-3P-C2110V
Überblick
Das C2110V ist eine Motorantriebslösung, die führende Motordesigns und -Technologien, einen Motorantriebsalgorithmus und einen Laufbandsteuerungsalgorithmus verwendet, um Laufbänder mit bürstenlosen und sensorlosen feldorientierten Steuerungsantrieben (FOC) auszustatten. Das Produkt integriert intelligente Algorithmen, darunter Laufsensorik und -Steuerung, Drehzahlregelung mit Schrittfrequenz, Gewichtsmessung und Kalorienverbrauchsschätzung, die bereits sehr erfolgreich auf verschiedenen Laufbandmodellen angewendet wurden.
Vorteile der Lösung:
- Zuverlässige Leistung, geringe Ausfallrate und einfache Wartung
- Niedriger Ruhestrom
- Hohe Effizienz und geringer Stromanstieg
- Kompakt
- Lange Lebensdauer, die ~6-mal so hoch ist wie die eines Bürstenmotors
- Minimales Rauschen bei Richtungsänderung
- Parameter-Setup und Geschwindigkeitsregelung über serielle Schnittstelle UART RS485 CAN
Merkmale
- Erweiterter Algorithmus: Sensorlose FOC mit 95 % Wirkungsgrad
- Hervorragende Leistung: Drehzahlsteuerung per Fernbedienung, Geschwindigkeitssteuerung mit Schrittfrequenz, Geschwindigkeitssteuerung durch APP, Gewichtsmessung, Berechnung des Kalorienverbrauchs, mit hoher Steuerungsgenauigkeit und bemerkenswertem Lauferlebnis
- Großer Bereich: 0,5 KW bis 3 KW, 110 V/220 V, 0 U/min bis 8000 U/min
- Sicherheit und Zuverlässigkeit: Acht Schutzmechanismen, einschließlich Überstrom, Überspannung, Kurzschluss, Blockierung, Überhitzung, Übergeschwindigkeit, Phasenverlust und Unterspannung
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
SMPT-3P-C2110V — Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V brushless DC system on module for treadmills
SMPT-3P-C2110V — Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V brushless DC system on module for treadmills
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 14.10.2021 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
Software-Entwicklung
Anwendungssoftware und Frameworks
Software-Entwicklungskit (SDK)
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.