SN6505AEVM

SN6505AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) mit dem Transformatortreiber SN6505A enthält auch einen Transformator mit kleinem Formfaktor, einen einfachen Gleichrichterschaltkreis und einen Spannungsregler, mit denen ein komplettes isoliertes Stromversorgungssystem simuliert werden kann, das für viele Anwendungen geeignet ist.

Merkmale
  • Geräuscharmer 1-A-Transformator-Treiber für isolierte Stromversorgungen, interne Taktfrequenz 160 kHz
  • Isolierte Stromversorgung mit 5-V-Eingang und 5-V-Ausgang
  • Ein einfacher Gleichrichterschaltkreis in Verbindung mit einem Regler mit geringem Dropout (LDO) ergibt eine gleichgerichtete Spannung von 5 V.
  • Möglichkeit der Zuführung des externen Takts an den Baustein
  • Das EVM wurde für die Bausteinfunktionalität getestet; das Benutzerhandbuch ermöglicht Entwicklern die Evaluierung ihres Designs
Transformatortreiber
SN6505A Rauscharmer 1-A-, 160-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge SN6505A-Q1 Wandlertreiber für die Automobilindustrie, rauscharm, 1 A, 160 kHz, mit Sanftanlauf für isolierte St
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN6505AEVM — SN6505A Low-Noise 1-A Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module (160-kHz CLK)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN6505AEVM SN6505A Low-Noise 1-A Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module (160-kHz CLK)
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
* EVM User's guide SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide 10.12.2015
Zertifikat SN6505AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
SN6507DGQEVM SN6507-Evaluierungsmodul für emissionsarme, isolierte 500-mA-Push-Pull-Stromversorgungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos