SN6507DGQEVM

SN6507DGQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SN6507DGQEVM ermöglicht Benutzern, die Leistung und Funktionen des Push-Pull-Isolationstransformattreibers SN6507 in einer isolierten Stromversorgungsanwendung zu evaluieren.

Merkmale
  • Emissionsarmer 500-mA-Transformatortreiber für isolierte Stromversorgung mit internem Taktgeber – 1MHz
  • Isolierte Stromversorgung mit 24 V Eingang und 15 V Ausgang
  • Eingangsspannungsbereich von 3 bis 6 V
  • Anpassungsoptionen für Ausgabe und Bausteinkonfigurationen
Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen SN6501-Q1 — Rauscharmer Transformatortreiber für isolierte Stromversorgungen für die Automobilindustrie, 350  SN6505A — Rauscharmer 1-A-, 160-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge SN6505A-Q1 — Wandlertreiber für die Automobilindustrie, rauscharm, 1 A, 160 kHz, mit Sanftanlauf für isolierte St SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge SN6505B-Q1 — Wandlertreiber für die Automobilindustrie, rauscharm, 1 A, 420 kHz, mit Sanftanlauf für isolierte St SN6507 — Emissionsarmer 36-V-Push-Pull-Transformatortreiber mit Arbeitszyklus-Steuerung für isolierte Stromve SN6507-Q1 — Emissionsarmer 36-V-Push-Pull-Transformatortreiber mit Einschaltdauerregelung für die Automobilindus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide SN6507DGQEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.11.2021
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024
Zertifikat SN6507DGQEVM (Rev. A) 27.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos