SN65DSI83EVM

SN65DSI83EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) SN65DSI83EVM ist eine Platine, die Kunden bei der Implementierung des SN65DSI85-Bausteins in Systemhardware unterstützt.  Dieses EVM kann als Hardware-Referenzdesign für jede Implementierung unter Verwendung des Bausteins SN65DSI83 verwendet werden. Dieses EVM enthält auf der Platine integrierte Anschlüsse für DSI-Eingangs- und LVDS-Ausgangssignale.  Diese Anschlüsse dienen zur Verbindung von MIPI®-DPHY-konformen DSI-Quellen- und LVDS-Panels mit dem EVM.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Zwei Eingangsoptionen für DSI-Videosignal (QSH-Anschluss und FX-Anschluss)
  • Zwei Ausgangsport-Optionen für die LVDS-Ausgangssignale verfügbar (QSH-Anschluss und I-PEX-Anschluss)
  • I2C-Schnittstelle zur Konfiguration interner Register
  • Treiberschaltung für LED-Hintergrundbeleuchtung mit dem Hintergrundbeleuchtungstreiber-Baustein TPS61181A von TI

  • SN65DSI83EVM-Platine

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DSI83 — Einzelkanal-MIPI® DSI zu Single-Link-LVDS-Brücke und Flatlink™, integrierter Schaltkreis

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
REG104 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 15 V, mit Aktivierung

 

Taktgeneratoren
CDCEL913 — Programmierbarer 1-PLL VCXO-Taktsynthesizer mit 1,8-V-LVCMOS-Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI® DSI to FlatLink™ LVDS Bridge Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI® DSI to FlatLink™ LVDS Bridge Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 17.11.2015
Zertifikat SN65DSI83EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos