SN65DSI85EVM

SN65DSI85EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) SN65DSI85EVM ist eine Leiterplatte (PCB), die Kunden beim Implementieren des Bausteins SN65DSI85 in Systemhardware unterstützt. Dieses EVM kann als Hardware-Referenzdesign für jede Implementierung unter Verwendung des Bausteins SN65DSI85 verwendet werden. Das SN65DSI85EVM enthält auf der Platine integrierte Anschlüsse für DSI-Eingangs- und LVDS-Ausgangssignale.  Diese Anschlüsse dienen zur Verbindung von MIPI®-DPHY-konformen DSI-Quellen- und LVDS-Panels mit dem EVM.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Zwei Eingangsoptionen für DSI-Videosignal (QSH-Anschluss und FX-Anschluss)
  • Zwei Ausgangsport-Optionen für die LVDS-Ausgangssignale verfügbar (QSH-Steckverbinder und I-PEX-Steckverbinder)
  • I2C-Schnittstelle zur Konfiguration interner Register
  • Treiberschaltung für LED-Hintergrundbeleuchtung mit dem Hintergrundbeleuchtungstreiber-Baustein TPS61181A von TI
  • Konfigurierbar über Schalter

  • SN65DSI85EVM-Platine

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DSI84 — MIPI® DSI-Brücke zu Flatlink™-LVDS Einzelkanal-DSI zu Dual-Link-LVDS-Brücke SN65DSI85 — Zweikanalige LVDS-Brücke von MIPI® DSI zu Dual-Link FlatLink™

 

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61181A — LED-Treiber für sechs Strings für Notebook-Anwendungen

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
REG104 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 15 V, mit Aktivierung TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

 

Taktgeneratoren
CDCEL913 — Programmierbarer 1-PLL VCXO-Taktsynthesizer mit 1,8-V-LVCMOS-Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 Zweikanal-MIPI® DSI-zu-Dual-Link FlatLink™ LVDS-Brücke – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01453 — Referenzdesign für MIPI® DSI-zu-OLDI/LVDS-Brücke für Infotainment-Haupteinheiten im Automobilbereich
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 Zweikanal-MIPI® DSI-zu-Dual-Link FlatLink™ LVDS-Brücke – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01453 — Referenzdesign für MIPI® DSI-zu-OLDI/LVDS-Brücke für Infotainment-Haupteinheiten im Automobilbereich
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
* EVM User's guide SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 17.11.2015
Zertifikat SN65DSI85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos