SN65DSI85Q1-EVM

SN65DSI85Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SN65DSI85Q1EVM ist eine Leiterplatte, die Kunden bei der Implementierung von SN65DSI85Q1 in Systemhardware unterstützt.  Dieses EVM enthält auf der Platine integrierte Anschlüsse für DSI-Eingangs- und LVDS-Ausgangssignale.  Diese Anschlüsse dienen zur Verbindung von MIPI DPHY-konformen DSI-Quellen- und LVDS-Panels mit dem EVM.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Zwei Eingangsoptionen für DSI-Videosignal (QSH-Anschluss und FX-Anschluss)
  • Zwei Ausgangsport-Optionen für die LVDS-Ausgangssignale verfügbar (QSH-Steckverbinder und I-PEX-Steckverbinder)
  • I2C-Schnittstelle zur Konfiguration interner Register
  • Enthält die LED-Hintergrundbeleuchtungs-Treiberschaltung unter Verwendung des TI-Hintergrundbeleuchtungs-Treiberbausteins TPS61181A
  • Konfigurierbar über Schalter

  • SN65DSI85Q1EVM

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DSI84-Q1 Einzelkanal-MIPI®-DSI zu Dual-Link-LVDS-Brücke für die Automobilindustrie SN65DSI85-Q1 Flatlink™-LVDS-Brücke für die Automobilindustrie, zwei Kanäle, MIPI-DSI zu Dual-Link

 

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61181 LED-Treiber für weißes Licht, 1,5 A, für Notebooks, mit integriertem LDO

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
REG104 Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 15 V, mit Aktivierung TPS74201 Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

 

Reset- und Watchdog-ICs
TPS3808 Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

 

Taktgeneratoren
CDCEL913 Programmierbarer 1-PLL VCXO-Taktsynthesizer mit 1,8-V-LVCMOS-Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65DSI85Q1-EVM — Zweikanal-MIPI®-DSI zu Dual-Link FlatLink™-LVDS-Brücke – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65DSI85Q1-EVM Zweikanal-MIPI®-DSI zu Dual-Link FlatLink™-LVDS-Brücke – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 17.11.2015
Zertifikat SN65DSI85Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos