SN74AXC8T245EVM

SN74AXC8T245EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM wurde zur Unterstützung von SN74AXC8T245 entwickelt, einem richtungsgesteuerten 8-Kanal-Übersetzungsbaustein. Es gibt auch die Möglichkeit, die richtungsgesteuerten 1-, 2-, 4-Kanal-LVC- und AVC-Übersetzungsbausteine zu befüllen. Es unterstützt außerdem die Bus-Hold- und Q1-Bausteine in der gleichen Anzahl von Kanälen. Der AXC-Baustein ist ein Niederspannungs-Übersetzungsbaustein von 0,65 V zu 3,6 V mit einer Antriebsstärke von 12 mA. Die AVC sind Niederspannungs-Übersetzungsbausteine mit einer niedrigeren Antriebsstärke von 12 mA. LVC ist ein Baustein zur Spannungsumsetzung von 1,65 auf 5,5V mit einer höheren Antriebsstärke von 32 mA.

Merkmale
  • Highspeed-SMB-Steckverbinder verfügbar
  • Der GND-Anschluss für jede der Stiftleisten unterstützt Hochgeschwindigkeitsmessungen
  • DIR- und OE-Pins verfügen über einen integrierten 10 K-Ohm-Pulldown
  • Layout optimiert für Hochgeschwindigkeitskonnektivität
  • Das Gerät unterstützt 2 DIR-Pins zur Steuerung einer 4-Kanal-Powerbank
Spannungsumsetzer
SN74AXC4T245-Q1 — Bustransceiver f. Automobilind., 4 Bit, Doppelversorgung, m. konfig. Spannungsums., Tri-State-Ausg. SN74AXC8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung SN74AXC8T245-Q1 — Bustransceiver f. Automobilind., 8 Bit, Doppelversorgung, m. konfig. Spannungsums., Tri-State-Ausg. SN74AXCH4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung SN74AXCH8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN74AXC8T245EVM — SN74AXC8T245 Evaluation Module for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN74AXC8T245EVM — SN74AXC8T245 Evaluation Module for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device
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
* EVM User's guide SN74AXC8T245 Evaluation Module 02.08.2017
Zertifikat SN74AXC8T245EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos