SNPS-3P-TDA5-VDK

SNPS-3P-TDA5-VDK

Von: Synopsys
Downloads

Überblick

The TDA5 Virtualizer Development Kit (VDK), built with Synopsys Virtualizer™, enables software development on a register-accurate simulation of TDA5 drive assist SoCs. This creates an electronics digital twin of production systems to execute unmodified binaries of production software (SW) with closest real-hardware behavior.

The VDK can be used to establish virtual Processor-in-the-Loop (PiL) and virtual Hardware-in-the-Loop (HiL) environments enabling earlier, automated, and more scalable validation from the hardware dependent software to the full software stack. Higher software quality can be achieved in shorter time with CI/CD deployment and expanded testing such as corner case and fault injection testing.

Merkmale
  • Joint model development and validation with proactive roadmap development.
  • Use of virtual models for internal semiconductor SW development and SW/HW validation.
  • Joint enablement of SW ecosystem.
  • Simplified access for automotive companies (single source solution).
  • Global, expert, and clear support channels for virtual models.
  • Large service organizations to tailor virtual microcontroller and SoC starting point to specific needs.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Entwicklungskit (SDK)

TDA54-VDK — Virtualizer-Entwicklungskit für TDA54-Fahrerassistenz-SoCs

Unterstützte Produkte und Hardware

TDA54-VDK — Virtualizer-Entwicklungskit für TDA54-Fahrerassistenz-SoCs

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Support-Software

TDA54-SW — Software package enabling development on TDA54

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA54-Q1 — Premium-SoC mit C7TM-NPU für fortschrittliche KI in ADAS- und softwaredefinierten Fahr

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Synopsys.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.