SOFTM-3P-BSMART

SOFTM-3P-BSMART

Jetzt bestellen

Überblick

Bsmart ist ein systeminterner Programmierer an einem einzelnen Standort. Es kann mit USB-, LAN- oder Bluetooth-Verbindung verwendet werden. Grafische Benutzerschnittstelle für eine einfache Verwendung. Dank seiner kompakten Größe ist es eine echte mobile Lösung, die auf einem Zielgerät während der Post-Produktion oder Post-Sales-Prozesse betrieben werden kann.
Unterstützte TI-Bausteine finden Sie unter https://smh-tech.com/category/texas-instruments/.

Merkmale
  • LAN-, USB- und Bluetooth-Verbindung und -Steuerung
  • Benutzerfreundliche GUI 
  • SDK/API: DLL in C/C++ und C# 
  • Befehlszeilensteuerung 
  • Datenschutz mit Firmware-Verschlüsselung des Benutzers 
  • Unterstützte Sicherheitsfunktionen des Bausteins
  • Dynamischer Speicher: Ändern Sie den Firmware-Inhalt dynamisch z. B. für die Seriennummerierung 
  • Versorgungsspannung und -strom der Platine bis zu 12 V und 1 A 
  • Taschenformat: 128 mm x 70 mm x 18 mm ohne Akkupack 
  • Optionaler Akkupack für uneingeschränkte Mobilität
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P589DM-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität m F29P589DU-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BSMART — SMH Technologies Bsmart programming unit

Unterstützte Produkte und Hardware

BSMART — SMH Technologies Bsmart programming unit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SMH Technologies.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.