SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS

Jetzt bestellen

Überblick

FlashRunner HS ist ein Programmiersystem mit mehreren Enden. Die typischen Funktionen des Programmiersystems werden gemeinsam von einer zentralen Steuereinheit und bis zu 8 Peripherie-Aktivmodulen genutzt, die über ein USB-Typ-C-Kabel angeschlossen sind. Die neue GRAFISCHE BENUTZERSCHNITTSTELLE (Workbench) reduziert den Gesamtkonfigurationsaufwand und unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Erstellung eines funktionierenden Projekts mit wenigen Mausklicks sowie der Erkennung von Abweichungen zwischen Zielgerät und Kunden-Firmware und der Einrichtung der Stromversorgung.


Die unterstützten TI-Bausteine finden Sie unter https://smh-tech.com/category/texas-instruments/

Merkmale
  • LAN-Kommunikationsschnittstelle
  • Digital optoisolierte, parallele Schnittstelle für den eigenständigen Betrieb
  • 8 USB-Typ-C-Ports zum Anschluss von bis zu 8 HS-Aktivmodulen
  • Auf der Platine integrierter eMMC-Speicher mit 256 GB
  • USB-Typ-C-Port zum Anschluss an eine HS-Steuereinheit
  • Unterstützt die meisten ISP-/PP-Protokolle (eMMC, Parallel-NAND, BDM, JTAG, DAP, CSI, SPI, QUAD-SPI, I2C, UART, MC2W, ISSP, SWD, ICSP, EICSP, MDI, PPM, PDI, SWIM und viele andere)
  • Hochmoderner digitaler Leitungstreiber zur Leistungsverbesserung
  • Kommunikationsfrequenz zum Baustein von bis zu 80 MHz
  • Stromwandlungsabschnitt zur Versorgung der Platine und zur Bereitstellung programmierbarer Spannungen am Ausgang
  • Überwachung der Spannung und des Dauerstroms von Ausgangsstromleitungen
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P589DM-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mi F29P589DU-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun TMS320F28P559SJ-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB TMS320F28P659DK-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl TMS320F2800137 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800157 — C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280049C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F28379D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28388D — C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh TMS320F280025C — C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SMH Technologies

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Hardware-Programmiertool

FLASHRUNNER-HIGH-SPEED — FlashRunner High-Speed

Unterstützte Produkte und Hardware

FLASHRUNNER-HIGH-SPEED — FlashRunner High-Speed

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SMH Technologies.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.