SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG

Jetzt bestellen

Überblick

FlashRunner LAN2.0 NeXt Generation ist eine universelle systeminterne Programmierlösung (In-System Programming Solution, ISP), die in 1 bis 4 parallelen Kanälen verfügbar ist. Mittels einer einfachen Remote-Sitzung ist es möglich, weitere Kanäle zu aktivieren (von 2 bis 4). FlashRunner LAN2.0 NXG ist für die Integration in die Halterung konzipiert und daher extrem kompakt und winzig. Die neue GRAFISCHE BENUTZERSCHNITTSTELLE (Workbench) reduziert den Gesamtkonfigurationsaufwand und unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Erstellung eines funktionierenden Projekts mit wenigen Mausklicks sowie der Erkennung von Abweichungen zwischen Zielgerät und Kunden-Firmware und der Einrichtung der Stromversorgung.
Unterstützte TI-Bausteine finden Sie unter https://smh-tech.com/category/texas-instruments/.

Merkmale
  • Einfache Integration in die Halterung dank kompakter Baugröße: 142 × 17,6 x 70 mm
  • Unabhängige ISP-Kanäle, die mehrere Kommunikationsprotokolle (JTAG, SPI, I2C, BDM, UART …) unterstützen
  • 8 digitale E/A-Leitungen für jeden Kanal, gekoppelt mit dedizierten Masserücklaufleitungen
  • Auf der Platine integrierter dynamischer Speicher mit 1 GB
  • Dedizierte Steuerschnittstelle zur Befestigung für den Standalone-Modus (optoisoliert)
  • Spannungs- und Strommessung für jeden Kanal
  • Integrierte Steuerung für optionales Relaisbarriere-Tool
  • Zwei 48-polige systeminterne DIN-Programmieranschlüsse
  • Bis zu 256 GB Speicher
  • USB-Kommunikationsschnittstelle (optoisoliert)
Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P589DM-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mi F29P589DU-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl TMS320F2800137 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800157 — C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280049C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F28379D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28388D — C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh TMS320F280025C — C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SMH Technologies

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Hardware-Programmiertool

FLASHRUNNER-NXG — FlashRunner LAN 2.0 Next Generation

Unterstützte Produkte und Hardware

FLASHRUNNER-NXG — FlashRunner LAN 2.0 Next Generation

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SMH Technologies.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.