SPRC542

SPRC542

Downloads

Überblick

Bei der TMS320C64x+ IQmath-Bibliothek von Texas Instruments handelt es sich um eine Bibliothek mit hochoptimierten und hochpräzisern mathematischen Funktionen für C++/C-Programmierer zur nahtlosen Portierung eines Fließkomma-Algorithmus in Festkomma-Code auf TMS320C64x+ Bausteinen. Diese Routinen werden für gewöhnlich in rechenintensiven Echtzeitanwendungen verwendet, bei denen es auf die optimale Ausführungsgeschwindigkeit und eine hohe Genauigkeit ankommt. Durch den Einsatz dieser Routinen können bedeutend höhere Geschwindigkeiten erreicht werden als bei in der Standard-ANSI-Sprache C geschriebenem äquivalenten Code. Darüber hinaus kann die IQmath-Bibliothek von TI die Entwicklungszeit Ihrer DSP-Anwendung durch die Bereitstellung sofort einsatzbereiter, hochpräziser Funktionen erheblich verkürzen. Die Version der IQmath-Bibliothek enthält außerdem eine Beispielimplementierung komplexer FFT- und FIR-Kernel unter Verwendung der IQmath-Kernel.

 

Quellcode – Die Leistung von Algorithmen mit IQMath kann durch Inlining der IQMath-Kernel weiter verbessert werden. Inlining ist eine Compiler-Technik, die auf der Verfügbarkeit von Quellcode für Kernel basiert. Der Compiler kann CPU-Ressourcen optimal nutzen, indem er die Kernel-Quelle an der Stelle einsetzt, an der die Funktion aufgerufen wird, und dann eine Pipelineverarbeitung durchführt. Damit Benutzer die verbesserte Leistung nutzen können, enthält das IQMath-Versionspaket Quellcode für zahlreiche Hauptkernel. Um Benutzern dabei zu helfen, eine optimale Algorithmusleistung zu erzielen, stellt TI den gesamten Quellcode für die IQMath-Softwarebibliothek zur Verfügung.

  • Anfordern – Um Zugriff auf den IQMath-Quellcode zu erhalten, wählen Sie bitte oben „ANFORDERN“ aus. Der Zugriff auf den gesamten IQMath- Quellcode erfolgt nach Genehmigung.
  • Wichtig – Für die Bewilligung dieser Anfrage ist eine E-Mail-Adresse des Unternehmens oder der Universität erforderlich.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

C64P_IQMATH — C64x+ IQMath library - BINARIES - formerly SPRC542 (no approval required)

Unterstützte Produkte und Hardware
Download-Optionen

C64P_IQMATH — C64x+ IQMath library - BINARIES - formerly SPRC542 (no approval required)

close
Aktuelle Version
Version: 2.01.04.00
Veröffentlichungsdatum: 19.05.2011

Versionsinformationen

c64p_iqmath

Treiber oder Bibliothek

C64XPLUS-IQMATHSRC — C64x+ IQMath-Bibliothek – QUELLE

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C6457 — Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur
Treiber oder Bibliothek

SPRC542 — C64x+ IQMath Library - BINARIES (no approval required)

Unterstützte Produkte und Hardware

SPRC542 — C64x+ IQMath Library - BINARIES (no approval required)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Treiber oder Bibliothek

SPRC590 — Download: C64x+IQMathLibrary Simulink Block

Unterstützte Produkte und Hardware
Download-Optionen

SPRC590 — Download: C64x+IQMathLibrary Simulink Block

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.10.2007

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc590 or www.ti.com/lit/xx/sprc590/sprc590.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC590. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TMS320C64x+ IQmath Library User's Guide 01.12.2008

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
SPRC590 — C64x+IQMathLibrary Simulink-Blöcke

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos