SPRC900

SPRC900

Downloads

Überblick

Die TI C674x DSPLIB ist eine optimierte Fließkomma-DSP-Funktionsbibliothek für C-Programmierer, die TMS320C674x-Bausteine verwenden. Sie enthält in C aufrufbare, baugruppenoptimierte und universelle Signalverarbeitungsroutinen. Diese Routinen werden für gewöhnlich in rechenintensiven Echtzeitanwendungen verwendet, bei denen es auf die optimale Ausführungsgeschwindigkeit ankommt. Durch den Einsatz dieser Routinen können bedeutend höhere Geschwindigkeiten erreicht werden als bei in der Standard-ANSI-Sprache C geschriebenem äquivalenten Code. Darüber hinaus kann TI DSPLIB die Entwicklungszeit Ihrer DSP-Anwendung durch die Bereitstellung sofort einsetzbarer DSP-Funktionen erheblich verkürzen. Das Paket enthält Beispielcodes für den Aufruf von DSP-Funktionen vom ARM-Prozessor bei Multicore-Bausteinen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

SPRC900.ZIP — TMS320C674x DSP Library Windows Install

Unterstützte Produkte und Hardware

SPRC900.ZIP — TMS320C674x DSP Library Windows Install

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2025
Treiber oder Bibliothek

SPRC906.GZ — TMS320C674x DSP Library Linux Install

Unterstützte Produkte und Hardware

SPRC906.GZ — TMS320C674x DSP Library Linux Install

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
SPRC265 — TMS320C6000-DSP-Bibliothek (DSPLIB)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos