SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC

SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC

Von: SparkFun
Jetzt bestellen

Überblick

The SparkFun Qwiic Tristimulus Color Sensor is built around the OPT4048, featuring a single-chip high-resolution color sensor capable of measuring four channels, each with specific engineered spectral responses. The standard and mini-sized breakout boards are equipped with two I2C Qwiic connectors to make interfacing with the OPT4048 a bit easier. It’s part of SparkFun’s Qwiic connect system, so designers don’t have to do any soldering to figure out how things are oriented. However, broken out 0.1"-spaced pins are available if using breadboard.

Three of the four channels on the OPT4048 closely match the CIE tristimulus spectra, with the fourth channel having a wide-band spectral response. With measurements from these channels, essential characteristics of the lighting environment can be extracted, like (i) light intensity (lux), (ii) color in CIE XY, LUV coordinates, and (iii) correlated color temperature.

Merkmale
  • Standard (1 in x 1 in) and Mini (0.5 in x 1 in) sizes available
  • I2C interface (Qwiic-enabled), 2x horizontal Qwiic connectors
  • Selectable I2C address: 0x44 (default), 0x45, 0x46
  • 0.1"-spaced pins for breadboard-style prototyping
  • Supply voltage range: 1.71V to 3.6V
  • –40°C to +85°C operating temperature range
  • Arduino library created, search for "SparkFun OPT4048"
Lichtsensore
OPT4048 — Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-Tristimulus-XYZ-Farbsensor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SparkFun

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SEN-22638 — SparkFun Tristimulus Farbsensor – OPT4048DTSR (Qwiic)

Unterstützte Produkte und Hardware

SEN-22638 — SparkFun Tristimulus Farbsensor – OPT4048DTSR (Qwiic)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

SEN-22639 — SparkFun Mini Tristimulus Farbsensor – OPT4048DTSR (Qwiic)

Unterstützte Produkte und Hardware

SEN-22639 — SparkFun Mini Tristimulus Farbsensor – OPT4048DTSR (Qwiic)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SparkFun.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.