SRC4194EVM

SRC4194EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SRC4194EVM bietet eine Hardwareplattform für die Evaluierung des asynchronen 4-Kanal-Abtastratenwandlers SRC4194. Das EVM enthält mehrere Audioeingangs- und Ausgangsschnittstellen, Referenztaktgenerierungsschaltungen, Schalter für die Hardware-Modus-Konfiguration einschließlich Logikfunktionen. Eine gepufferte Host-Port-Schnittstelle, wenn sie für den Betrieb im Software-Modus konfiguriert ist, kommuniziert mit dem SRC4194SPI-Port. Das Benutzerhandbuch enthält Betriebs- und Konfigurationsdetails für die verschiedenen Hardwarefunktionen, die auf der EVM-Platine enthalten sind.

Merkmale
  • Unterstützt den Betrieb mit einer einzigen Stromversorgung mit +5 V
  • Flexible Konfiguration für Stromversorgung entweder mit integrierten Spannungsreglern oder externen Stromversorgungen
  • Serielle Ports mit gepuffertem Eingang und Ausgang unterstützen den Anschluss an externe Hardware und Testsysteme
  • Zwei 75-Ohm-AES3-Eingänge mit integrierten Empfängern, die Eingangsabtastraten von bis zu 108 kHz unterstützen
  • Zwei AES3-Ausgänge mit 75 Ohm unterstützen Abtastraten von bis zu 192 kHz
  • Flexible SRC-Referenztaktgenerierung unter Verwendung von integrierten PLL-Schaltkreisen oder externen Taktquellen
  • Unterstützt den Hardware-Modus-Betrieb mit auf der Platine integrierten Schaltern
  • Unterstützt den Softwaremodus-Betrieb unter Verwendung der gepufferten Host-Port-Schnittstelle


    CD-ROM

    Audio-CODECs
    SRC4194 — 4-kanaliger asynchroner Abtastfrequenzwandler
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    SRC4194EVM — SRC4194EVM – Evaluierungsmodul (EVM)

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    SRC4194EVM — SRC4194EVM – Evaluierungsmodul (EVM)

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    SRC4194EVM — SRC4194EVM – Evaluierungsmodul (EVM)

    SRC4194EVM Gerber File

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum: 19.07.2004
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    SRC4194EVM — SRC4194EVM – Evaluierungsmodul (EVM)
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
    * EVM User's guide SRC4194EVM - User Guide 24.06.2004
    Zertifikat SRC4194EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos