SUNM-3P-SOM

Überblick

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA connects to two 16-bit wide DDR3 memory devices which act as a waveform store. Finally the FPGA also interfaces to a LPC (low pin count) FMC socket using the full 68 I/O pins available.

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC3484 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x bis 16x
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Sundance Multiprocessor Technology

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SMT-FMC211 — Sundance Multiprocessor Technology quad-channel 1.25-GHz DAC FMC module using DAC3484

Unterstützte Produkte und Hardware

SMT-FMC211 — Sundance Multiprocessor Technology quad-channel 1.25-GHz DAC FMC module using DAC3484

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Sundance Multiprocessor Technology.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.