SW-EK-LM4F232

SW-EK-LM4F232

Downloads

Überblick

The Tiva™ C Series LM4F232 USB+CAN Development Kit is a compact and versatile development platform for the Tiva C series TM4C123x ARM® Cortex™-M4-based microcontrollers. The development kit design highlights the TM4C123GH6PGE microcontroller's integrated USB 2.0 On-the-Go/Host/Device interface, floating point unit, two CAN ports, precision analog, and low-power capabilities. This development kit features the versatile TM4C123GH6PGE microcontroller in a GPIO rich 144-LQFP package, a color OLED display, USB OTG connector, a microSD card slot, a coin cell battery for use with the Tiva C Series low-power Hibernate mode, a temperature sensor, a three-axis accelerometer for motion detection, and easy access through holes to all of the available device signals. The Tiva™ C Series LM4F232 USB+CAN Development Kit comes pre-loaded with a fully functional data logging application that features an attractive user interface and various configuration options. The software package includes various pre-built source code examples, allowing you to run and build C code applications quickly.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

SW-EK-LM4F232 — TivaWare™ for the TM4C Series LM4F232 Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

SW-EK-LM4F232 — TivaWare™ for the TM4C Series LM4F232 Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos