SWIFTINV-CALC

SWIFTINV-CALC

Downloads

Überblick

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode controlled SWIFT DC/DC converters in an inverting buck boost topology.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54040 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060-EP — TPS54060-EP 0,5-A, 60V-DC/DC-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54140 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54160 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54231 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 570 kHz, mit Eco-Mode™ TPS54232 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, mit Eco-Mode TPS54233 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 300 kHz, mit Eco-Mode TPS54260 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode TPS54331 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, 570 kHz, mit Eco-Mode TPS54332 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B — DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Download-Optionen

SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 05.09.2013
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54040 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode TPS54060-EP — TPS54060-EP 0,5-A, 60V-DC/DC-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54140 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54160 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode TPS54231 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 570 kHz, mit Eco-Mode™ TPS54232 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, mit Eco-Mode TPS54233 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 300 kHz, mit Eco-Mode TPS54260 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 2,5 A, mit Eco-Mode TPS54331 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, 570 kHz, mit Eco-Mode TPS54332 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B — DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc211 or www.ti.com/lit/xx/slvc211e/slvc211e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC211. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 26.10.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos