TAC5242EVM-K

TAC5242EVM-K

Jetzt bestellen

Überblick

Das TAC5242EVM-K-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht es Ihnen, die Fähigkeiten unseres TAC5242 zu testen. Es ist ein hardwaregesteuerter Zwei-Kanal-Hochleistungs-Stereo-Codec, der für Anwendungen in den Bereichen Mobilfunk, IP-Telefonie oder professionelle Audioanwendungen vorgesehen ist. Das Evaluierungsmodul wird mit dem AC-MB geliefert, einer flexiblen Hauptplatine, welche dem EVM Strom, Steuerungsdaten und digitale Audiodaten bereitstellt.

Merkmale
  • Komplettes Evaluierungskit für den zweikanaligen Stereo-Codec TAC5242 mit Hardwaresteuerung
  • Hochleistungs-Stereo-Codec mit A/D-Wandler mit 119 dB Dynamikbereich und D/A-Wandler mit 120 dB Dynamikbereich
  • Integrierte Mikrofone für Sprachaufzeichnungstests
  • Direkter Zugriff auf digitale Audiosignale und Steuerschnittstelle für einfache Integration des Endsystems
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit

  • AC-MB
  • Hauptplatine für Audiowandler

Audio-CODECs
TAC5242 — Hardware-gesteuertes Stereo-Audio-Codec mit DAC mit 119 dB Dynamikbereich und DAC mit 120 dB Dynamik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAC5242EVM-K — TAC5242 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAC5242EVM-K — TAC5242 Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TAC5242EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.04.2023

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos