TAC5682EVM-K

TAC5682EVM-K

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses TAC5x72EVM-K- und TAC5x82EVM-K-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht es Benutzenden, die Fähigkeiten der PC-Codecs TAC5572, TAC5672, TAC5582 und TAC5682 von Texas Instruments zu testen. Der TAC5xx2 ist ein hochleistungsfähiger SoundWire-Stereo-Audio-Codec mit vollem Funktionsumfang, der eine Universal-Audiobuchse (Universal Audio Jack, UAJ) mit Ground-Centered-Verstärkern für Kopfhörer (Headphone, HP), 4-Kanal-Digitalmikrofon und Stereo-Verstärkern der Klasse D integriert. Der UAJ unterstützt die Erkennung von Stecker und Tastendruck. Die TAC56x2-UAJ-ADC und -DAC verfügen über einen Dynamikbereich von 100 dB bzw. 114 dB. Die TAC55x2-UAJ-ADC und -DAC verfügen über einen Dynamikbereich von xx bzw. xx. Der Kopfhörerverstärker kann bis zu 40 mW Ground-Centered Ausgang an 32-Ω-Kopfhörerlasten antreiben. Der TAC56x2-Verstärker der Klasse D kann bis zu 12 W pro Kanal an 8-Ω-Lautsprecherlasten und 6 W pro Kanal an 4 Ω antreiben. Der TAC55x2-Verstärker der Klasse D kann bis zu 3 W pro Kanal an 8-Ω- und 4-Ω-Lautsprecherlasten antreiben. Der Verstärker der Klasse D kann direkt an einer Vielzahl von 2-S-4-S-Batterieeingängen betrieben werden. TAC5x72 und TAC5x82 integrieren programmierbare Kanalverstärkung, digitale Lautstärkeregelung, eine jitterarme PLL, programmierbare HPF, programmierbare EQ- und Bi-Quad-Filter sowie Filtermodi mit geringer Latenz für UAJ-ADC-, HP-, Klasse-D- und PDM-Mikrofonpfade. Der TAC5x82 verfügt über einen internen DSP zur Unterstützung von Schutzfunktionen für intelligente Verstärker wie Temperatur- und Auslenkungsschutz. Der TAC5xx2 unterstützt MIPI Alliance SoundWire® 1.2 und ist SDCA-1.0-konform. Der Baustein unterstützt zudem TDM-, I2S- oder LJ-Audioformate und kann per I2C oder SPI gesteuert werden. Diese integrierten Hochleistungsfunktionen machen den TAC5x72 und TAC5x82 zu hervorragenden Einzelchip-Optionen für Notebook- und Desktop-Audioanwendungen.

Merkmale
  • Komplettes Evaluierungskit für
    • TAC5682: Ein hochleistungsfähiger Stereo-SoundWire-Codec mit Smart-Amp-Schutzfunktionen
    • TAC5672: Ein hochleistungsfähiger Stereo-SoundWire-Codec
    • TAC5582: Ein Stereo-SoundWire-Codec mit Smart-Amp-Schutzfunktionen
    • TAC5572: Ein Stereo-SoundWire-Codec
  • Auf der Platine integriertes digitales Mikrofon für Sprachtests
  • Auf der Platine integrierte, normalerweise geschlossene Buchse zum Testen mit Headsets
  • Direkter Zugriff auf digitale Audiosignale und Steuerschnittstelle für einfache Integration des Endsystems
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
Audio-CODECs
TAC5682 — 2-Kan.-Soundwire®-Audiocodec m. ADC (100 dB DR), massezentr. HP-Verst. (114 dB DR), 12-W-Smartverst.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

TAC5682EVM-K ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAC5682EVM-K — TAC5682 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TAC5682EVM-K — TAC5682 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TAC5682-SW — GUI und Software für PurePath® Console 3 für TAC5682EVM-K

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-CODECs
TAC5682 — 2-Kan.-Soundwire®-Audiocodec m. ADC (100 dB DR), massezentr. HP-Verst. (114 dB DR), 12-W-Smartverst.
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAC5682EVM-K — TAC5682 – Evaluierungsmodul
Support-Software

TAC5682-DESIGN — Design resources for TAC5682

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-CODECs
TAC5682 — 2-Kan.-Soundwire®-Audiocodec m. ADC (100 dB DR), massezentr. HP-Verst. (114 dB DR), 12-W-Smartverst.
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAC5682EVM-K — TAC5682 – Evaluierungsmodul
Zertifizierung

TAC5682EVM-K-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TAC5682EVM-K

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAC5682EVM-K — TAC5682 – Evaluierungsmodul

TAC5682EVM-K-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TAC5682EVM-K

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAC5682EVM-K — TAC5682 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TAC5682EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos