TAS2505EVM

TAS2505EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS2505 is a low power digital input speaker amp with support for 24-bit digital I2S data mono playback.

In addition to driving a speaker amp up to 4-Ω, the device also features a mono headphone driver and a programmable digital-signal processing block. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I2S, left/right-justified) in master, slave, DSP and TDM modes. The programmable digital-signal processing block can support Bass boost, treble, or EQ functions. An on-chip PLL provides the high-speed clock needed by the digital signal-processing block. The volume level can be controlled by register control. The audio functions are controlled using the I2C ™ serial bus or SPI bus.

The device includes an on-board LDO that runs off the speaker power supply to handle all internal device analog and digital power needs. The included POR as power-on-reset circuit reliably resets the device into its default state so no external reset is required at normal usage; however, the device does have a reset pin for more complex system initialization needs. The device also includes two analog inputs for mixing and muxing in both speaker and headphone analog paths.

Merkmale
  • Digital input mono speaker amp
  • Supports 8-kHz to 96-kHz Sample Rates
  • Mono Class-D BTL Speaker Driver (2.6 W 4 Ω or 1.7 W Into 8 Ω)
  • Mono Headphone/Lineout Driver
  • Two Single-Ended Inputs With Output Mixing and Level Control
  • Embedded Power-on-Reset
  • Integrated LDO
  • Programmable Digital Audio Processing Blocks for Bass Boost, Treble, EQ With up to Six Biquads for Playback
  • Integrated PLL Used for Programmable Digital Audio Processing Blocks
  • I2S, Left-Justified, Right-Justified, DSP, and TDM Audio Interfaces
  • I2C and SPI control with auto-increment
  • Full Power-Down Control
  • 4mm × 4mm 24-Pin QFN Package
  • Power Supplies:
    • Analog: 1.5 V–1.95 V
    • Digital Core: 1.65 V–1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V–3.6 V
    • Class-D: 2.7 V–5.5 V (SPKVDD ≥ AVDD)

  • TAS2505EVM Evaluation Board
Not Included
  • Codec Control Console GUI; download separately
  • Micro-USB cable

Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS2505-Q1 — Klasse-D-Verstärker für die Automobilindustrie mit 2 W, mono, digitalem oder analogem Eingang und Au

 

Universalaudioverstärker
TAS2505 — Klasse-D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, Audioverarbeitung und Mono-K
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. TAS2505EVM bestellen
  2. Die TAS25xx Codec Control EVM GUI herunterladen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS2505EVM — TAS2505 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS2505EVM — TAS2505 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC772 — TAS25xx Codec Control EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Universalaudioverstärker
TAS2505 — Klasse-D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, Audioverarbeitung und Mono-K TAS2521 — Klasse D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, miniDSP und 18-mW-Mono-Kopfh
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01529 — Referenzdesign für Cluster- und eCall-Audio mit Diagnose
Evaluierungsplatine
TAS2505EVM — Evaluierungsmodul für 2-W-Klasse-D-Audioverstärker TAS2505

SLAC772 — TAS25xx Codec Control EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2018
Produkte
Universalaudioverstärker
TAS2505 — Klasse-D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, Audioverarbeitung und Mono-K TAS2521 — Klasse D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, miniDSP und 18-mW-Mono-Kopfh
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01529 — Referenzdesign für Cluster- und eCall-Audio mit Diagnose
Evaluierungsplatine
TAS2505EVM — Evaluierungsmodul für 2-W-Klasse-D-Audioverstärker TAS2505

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac772 or www.ti.com/lit/xx/slac772/slac772.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC772. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TAS2505 Application Reference Guide (Rev. D) PDF | HTML 12.10.2026
Zertifikat TAS2505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TAS25xx Codec Control EVM (Rev. A) 31.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos