TAS5102EVM

TAS5102-Evaluierungsmodul (EVM)

TAS5102EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5102 is a compact, high-power, digital amplifier power stage designed to drive an 8-W loudspeaker up to 20 W/channel at 10% THD+N. It contains integrated gate-drive, four matched and electrically isolated enhancement-mode N-channel power DMOS transistors, and protection/fault-reporting circuitry. The DAD package has a PowerPAD™ package on the top side for heat transfer through a heat sink. The heat sink in this design is for evaluation purposes only.

Merkmale
  • 2x20 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 18 V (With Heatsink for TAS5102)
  • 2x15 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 15.5 V for TAS5103
  • 2x10 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 13 V
  • >100-dB SNR (A-Weighted)
  • <0.1% THD+N at 1 W
  • Thermally Enhanced Package: 32-pin HTSSOP
    • DAD (TAS5102) Pad Up
    • DAP (TAS5103) Pad Down
  • High-Efficiency Power Stage (>90%) With 180-ohm Output MOSFETs
  • Wide PVDD Range from 8V to 23V
  • Power-On Reset for Protection on Power Up Without Any Power-Supply Sequencing
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overcurrent, Short Circuit
  • Built-In Regulator for Gate Drive Supply
  • Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • APPLICATIONS
    • Televisions
    • Mini/Micro Audio Systems
    • DVD Receivers
    • Home Theaters
Universalaudioverstärker
TAS5102 Class-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 8 bis 23 V Versorgungsspannung und PWM-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5102EVM — TAS5102-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5102EVM TAS5102-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLLC417 — TAS5102EVM_SoftWare Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5102EVM TAS5102-Evaluierungsmodul (EVM)

SLLC417 TAS5102EVM_SoftWare Files

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 04.01.2012
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5102EVM TAS5102-Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc417 or www.ti.com/lit/xx/sllc417a/sllc417a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC417. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TAS510x EVM for the TAS510x Digital Amplifier Power Output Stage (Rev. A) 29.08.2008
Zertifikat TAS5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos