TAS5142DDV6EVM2

TAS5142DDV6-Evaluierungsmodul (EVM)

TAS5142DDV6EVM2

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5142DDV6EVM2 PurePath Digital™ customer evaluation module demonstrates the integrated circuits TAS5142DDV and TAS5086DBT from Texas Instruments (TI).

The TAS5142DDV is a high-performance, integrated stereo digital amplifier power stage designed to drive 4 Ω speakers at up to 100 W per channel. The device incorporates TI's Equibit™ technology and is designed to be used with TI's Equibit modulators. This system requires only a simple passive demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification.

TAS5086DBT is a high-performance 32-bit (24-bit input) multichannel PurePath Digital pulse width modulator (PWM) based on Equibit technology with a new, fully symmetrical AD modulation scheme.

This EVM is configured with 6 BTL channels.

This EVM, together with a TI input-USB board, is a complete 5.1 channel digital audio amplifier system that includes digital input (S/PDIF), analog inputs, interface to PC, and DAP features like digital volume control, input and output multiplexers.

Merkmale
  • 6 channel PurePath Digital™ evaluation module
  • Self-contained protection system (short-circuit and thermal)
  • Standard I²S and I²C /control connector for TI input board
  • Double-sided plated-through PCB layout
  • Populated EVM Board
  • Populated Interface Board
  • IDC, PSU and USB Cables
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5142 Class-D-Audioverstärker mit PWM-Eingang, 100 W Stereo, 200 W Mono, 0 bis 34 V Versorgungsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5142DDV6EVM2 — TAS5142DDV6-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5142DDV6EVM2 TAS5142DDV6-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC320 — TAS5086 PurePath(TM) GUI Version 4.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
PWM-Modulatoren
TAS5086 6-kanaliger digitaler Audio-PWM-Prozessor
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5142DDV6EVM2 TAS5142DDV6-Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC320 TAS5086 PurePath(TM) GUI Version 4.0

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.09.2009
Produkte
PWM-Modulatoren
TAS5086 6-kanaliger digitaler Audio-PWM-Prozessor
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5142DDV6EVM2 TAS5142DDV6-Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac320 or www.ti.com/lit/xx/slac320/slac320.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC320. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TAS5142DDV6EVM2 - User Guide (Rev. A) 07.04.2008
Zertifikat TAS5142DDV6EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos