TAS5412Q1PHDEVM

TAS5412Q1PHDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation module enables users to test the capabilities of the TAS5412-Q1 including EMC testing to make designing easier and time to market faster. The TAS5412-Q1 two channel Class D amplifier can be designed into applications for automotive audio/infotainment, "smart glass" to electrically control the transmission of light through windows or skylights, seat vibration to alert driver of changing environments, artificial sound generation to create sense of engine noise for electric vehicles just to name a few!

Merkmale
  • Provides a platform to test the ability of the amplifier to deliver 28W/channel into 4 Ω and 46W/channel into 2 Ω at typical car battery voltage (14.4V)
  • Highlights TI's Electromagnetic Compatibility (EMC) leadership
  • Requires minimum external filtering components
  • Includes an easy to use Graphical User Interface (GUI) with indicators for power, fault, mute, standby, and Clip/over-temp-warning
  • Offers full Speaker diagnostics that can be accessed through a USB interface
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5412-Q1 — Class-D-Audioverstärker, 28 W, 2 Kanäle, 6- bis 24-V-Versorgungsspannung, analoger SE-Eingang mit I2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM Two-Channel Automotive Digital Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM Two-Channel Automotive Digital Amplifier Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC298 — TAS5412-Q1 EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5412-Q1 — Class-D-Audioverstärker, 28 W, 2 Kanäle, 6- bis 24-V-Versorgungsspannung, analoger SE-Eingang mit I2
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM Zweikanal-Digitalverstärker für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul

SLOC298 — TAS5412-Q1 EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.09.2013
Produkte
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5412-Q1 — Class-D-Audioverstärker, 28 W, 2 Kanäle, 6- bis 24-V-Versorgungsspannung, analoger SE-Eingang mit I2
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM Zweikanal-Digitalverstärker für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc298 or www.ti.com/lit/xx/sloc298/sloc298.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC298. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TAS5412-Q1 Evaluation Module User's Guide 13.09.2013
Zertifikat TAS5412Q1PHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos