TAS5414CQ1PHDEVM

TAS5414CQ1PHDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Evaluation Module for the TAS5414C-Q1, 4 channel, Class D automotive audio amplifier in the PHD package. This evaluation module provides a platform to test the capabilities of the amplifier including EMC testing.

Merkmale
  • Four channels Class D audio amplifier which delivers:
    • 28 Watts per channel into 4 ohms
    • and 50W into 2 ohms in car battery voltage
  • Full speaker diagnostics I2C control through an USB interface
  • Graphical User Interface includes Indicators for:
    • Power
    • Fault
    • Mute
    • Standby
    • Clip/Over-Temp-Warning
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5414C-Q1 — Automobil-Audioverstärker Kl. D m. SE-Analogeing., I2C-Diagn., Load-Dump, PBTL, 4 Kan., 28 W, 6–24 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5414CQ1PHDEVM — TAS5414C-Q1 PHD Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5414CQ1PHDEVM — TAS5414C-Q1 PHD Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC287 — TAS54x4C EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5414C-Q1 — Automobil-Audioverstärker Kl. D m. SE-Analogeing., I2C-Diagn., Load-Dump, PBTL, 4 Kan., 28 W, 6–24 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5414CQ1PHDEVM — TAS5414C-Q1 PHD-Evaluierungsmodul

SLOC287 — TAS54x4C EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2013
Produkte
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5414C-Q1 — Automobil-Audioverstärker Kl. D m. SE-Analogeing., I2C-Diagn., Load-Dump, PBTL, 4 Kan., 28 W, 6–24 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5414CQ1PHDEVM — TAS5414C-Q1 PHD-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc287 or www.ti.com/lit/xx/sloc287/sloc287.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC287. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TAS5414C EVM User Guide 18.01.2013
Zertifikat TAS5414CQ1PHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos