TAS5624ADDVEVM

TAS5624ADDVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5622-TAS5624DDVEVM PurePath™ EVM demonstrates the most recent version of TAS5622DDV or TAS5624DDV integrated circuit power stage. TAS5622 and TAS5624 are high-performance, integrated Stereo Feedback Digital Amplifier Power Stages designed to drive 3Ω speakers at up to 165W per channel for TAS5622 and 200W per channel for TAS5624. They require only passive demodulation filters to deliver efficient high quality audio amplification.

The EVM can be configured as 2 BTL channels for stereo evaluation or 1 PBTL (parallel BTL) channel for subwoofer evaluation. Together with a TI Input-USB Board 3, it provides a complete stereo digital audio amplifier system which includes digital input (S/PDIF), analog inputs, interface to PC and DAP features like digital volume control, input and output mixers, automute, tone controls, loudness, EQ filters and dynamic range compression (DRC). There are configuration options for power stage failure protection.

Merkmale
  • Stereo PurePath Digital™ evaluation module.
  • Self-contained protection system (overcurrent, overtemperature, undervoltage and missing PWM input).
  • EVM comes complete with TI Input-USB Board 3, connecting cable and USB cable to connect to PC host.
  • Standard I2S and I2C™ / Control connector for TI Input-USB Board 3.
  • Single-ended stereo line inputs and SP/DIF audio inputs through Input-USB Board 3.
  • Double-sided plated-through PCB layout.
  • TAS5622-TAS5624DDVEVM is shipped as TAS5624DDVEVM, with TAS5624 installed. To evaluate TAS5622 please request a free sample IC from our website.
  • Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
    TAS5622A — Class-D-Audioverstärker mit PWM-Eingang, 125 W Stereo, 250 W Mono, 12 bis 34 V Versorgungsspannung m TAS5624A — Class-D-Audioverstärker mit 150 W Stereo, 400 W Mono, 12 bis 38 V, PWM-Eingang und verbesserten Temp
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A and TAS5622A Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A and TAS5622A Evaluation Module

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

    SLOC265 — TAS5558 GUI Files

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    PWM-Modulatoren
    TAS5558 — HD-kompatibler 8-Kanal-Audioprozessor mit SRC- und PWM-Ausgang
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    TAS5624ADDVEVM — Evaluierungsmodul TAS5624A und TAS5622A

    SLOC265 — TAS5558 GUI Files

    close
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 16.05.2012
    Produkte
    PWM-Modulatoren
    TAS5558 — HD-kompatibler 8-Kanal-Audioprozessor mit SRC- und PWM-Ausgang
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    TAS5624ADDVEVM — Evaluierungsmodul TAS5624A und TAS5622A

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc265 or www.ti.com/lit/xx/sloc265/sloc265.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC265. Please update any bookmarks accordingly.
    Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

    Technische Dokumentation

    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 2
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    Zertifikat TAS5624ADDVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch TAS5622-TAS5624DDVEVM (Rev. A) 08.05.2014

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos