TAS5634EVM

TAS5634EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EvaluierungsmodulTAS5634EVM zeigt den integrierten TAS5634DDV-Schaltkreis von Texas Instruments. Der TAS5634DDV ist ein Hochleistungs-Baustein mit hocheffizienter Klasse-D-Technologie. Dieses EVM unterstützt zwei BTL (Stereo 2.0)-Ausgangskanäle, einen PBTL (Mono 0.1)-Ausgangskanal, einen BTL plus zwei SE (2.1)-Ausgangskanäle oder vier SE (4.0)-Ausgangskanalkonfigurationen. Das EVM enthält einen TAS5558-Modulator, der den I2S-Audioeingang in das PWM-Signal umwandelt, das der TAS5634 als Eingabe nutzt. Der integrierte MSP430-Mikrocontroller und der DIX4192-Audio-Transceiver übernehmen die Übersetzung von USB-Audio oder einem der SPDIF-Eingänge und ermöglichen dem TAS5558-Modulator die Aufnahme von Eingangssignalen aus verschiedenen digitalen Quellen. Mit dem Anschluss für analoge Steckplatinen können auch digitale Audio-Steckplatinen mit dem TAS5634EVM verwendet werden. Bei dem TAS5634EVM handelt es sich um eine vollständige Digital-Eingangslösung mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2 × 300 W Stereo oder 1 × 600 W Mono.

Merkmale
  • Audio-Evaluierungsmodul mit hoher Leistung
  • Selbständiges Schutzsystem (Kurzschluss, Clip und Überhitzung)
  • Unterstützung für SPDIF (optisch oder KOAXIAL), USB-Audio oder Analogsteckplatine mit I2S-Digitaleingang sowie BTL-, PBTL- und SE-Ausgangskonfiguration
  • Einzelne Stromversorgung über einen Spannungsbereich von 15 bis 58 V
  • Doppelseitiges, durchkontaktiertes Leiterplatten-Layout mit 4 Lagen aus 2 oz. Cu

 

 

 

  • TAS5634EVM

Audio-CODECs
DIX4192 Digital-Audio-Interface-Transceiver

 

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5634 Class-D-Audioverstärker mit PWM-Eingang, 300 W Stereo, 600 W Mono, 12 bis 62 V Versorgungsspannung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV1117 Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

 

Low-power MCUs
MSP430G2955 16-MHz-MCU mit 56 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5634EVM — TAS5634 300-W-Stereo/600-W-Mono, HD-Digital Eingang, 58 V, Klasse D-Verstärker-Leistungsstufe – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5634EVM TAS5634 300-W-Stereo/600-W-Mono, HD-Digital Eingang, 58 V, Klasse D-Verstärker-Leistungsstufe – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS3251 Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan
Universalaudioverstärker
TPA3255 Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 315-W-Stereo, 600-W-Mono, 18 bis 53,5 V Versorgungsspannu
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5634EVM TAS5634 300-W-Stereo/600-W-Mono, HD-Digital Eingang, 58 V, Klasse D-Verstärker-Leistungsstufe – Eval TPA3221EVM TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul TPA3244EVM TPA3244 60-W-Stereo/110-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3245EVM TPA3245 115 W-Stereo/230 W-Mono, Ultra-HD-Analog-In-Audio-Klasse D-Modul TPA3250D2EVM TPA3250 70 W-Stereo/130-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3251EVM TPA3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD, Klasse D-Modul mit Analog-Eingang TPA3255EVM TPA3255 315-W-Stereo/600-W-Mono, Ultra-HD-Analog-Eingang-Audio-Klasse D-Modul

LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.09.2016
Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS3251 Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan
Universalaudioverstärker
TPA3255 Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 315-W-Stereo, 600-W-Mono, 18 bis 53,5 V Versorgungsspannu
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5634EVM TAS5634 300-W-Stereo/600-W-Mono, HD-Digital Eingang, 58 V, Klasse D-Verstärker-Leistungsstufe – Eval TPA3221EVM TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul TPA3244EVM TPA3244 60-W-Stereo/110-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3245EVM TPA3245 115 W-Stereo/230 W-Mono, Ultra-HD-Analog-In-Audio-Klasse D-Modul TPA3250D2EVM TPA3250 70 W-Stereo/130-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul TPA3251EVM TPA3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD, Klasse D-Modul mit Analog-Eingang TPA3255EVM TPA3255 315-W-Stereo/600-W-Mono, Ultra-HD-Analog-Eingang-Audio-Klasse D-Modul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac729 or www.ti.com/lit/xx/slac729/slac729.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC729. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLAR144.PDF (105 KB)
SLAR145.PDF (1472 KB)
SLAR143.PDF (590 KB)
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
* EVM User's guide TAS5634 Evaluation Module User's Guide 05.10.2017
Zertifikat TAS5634EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos